Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Multímetro Digital de Medição Automática 5 em 1- Descontinuado

HHM8229

Multímetro Digital de Medição Automática 5 em 1 | HHM8229

Multímetro Digital de Medição Automática 5 em 1

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Medidor de temperatura, umidade relativa, som, luz e multímetro digital
  • Display com luz de fundo
  • Desligamento automático
  • Aviso sonoro e visual para conexões de entrada corretas
  • Sensores integrados de temperatura e umidade relativa
  • Entrada para Termopares tipo K
Instumentos para Medição e Testes em Geral - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O medidor de HHM8229 é um instrumento profissional portátil de medição com display LCD para mostrar três linhas de leitura, bem como uma luz de fundo para facilitar a leitura. O projeto de "operação com uma mão" para o seletor de intervalos simplifica e facilita a medição. São oferecidas proteção de sobrecarga e indicação de bateria fraca. Este é um instrumento ideal de multifunção com dezenas de aplicações práticas para o profissional, oficina, escola, hobby e uso doméstico.
O medidor é concebido com alarme de luz e som para evitar desconexão dos cabos de teste e fornecer proteção adicional contra danos causados por operação inadequada. O multi-testador digital 5 em 1 foi projetado para combinar as funções dos medidores de nível de som, luminosidade, umidade e temperatura com um multímetro digital.
O multímetro digital HHM8229 pode realizar medições de tensão de CA/CC e corrente, resistência, frequência, função, capacitância, bem como teste de continuidade e diodo. Tanto a leitura como a unidade de medição são exibidas no LCD e incluem auto-medição e operação manual. Tanto auto-medição como medição manual estão disponíveis. O HHM8229 é equipado com função de desligamento automático, função de espera da leitura e função de medição relativa.

Características
Contagens: 4000
Tensão de CC: 400 mV/4V/40V/400V/1000V ± (0,7%
da leitura + 2 dgt)
Tensão de CA: 400 mV/4V/40V/400V/750V ± (0,8%
da leitura + 2 dgt)
Corrente de CC: 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ± (1,2%
da leitura + 3 dgt), 2A/20A ± (2,0% da leitura + 10 dgt)
Corrente de CA: 400 uA/4000 uA/40 mA/400 mA ± (1,5%
da leitura + 3 dgt), 2A/20A ± (3,0% da leitura + 10 dgt)
Resistência: 400Ω/4K/40k/400K/4 MΩ ± (1,2% da leitura
+ 5 dgt), 40 MΩ ± (2,0% da leitura + 5 dgt)
Capacitância: 40 nF/400 nF/4 40/uF uF/100 uF
± (3% da leitura + 3 dgt)
Frequência: 10 Hz/10 Hz/1 K Hz/10 K Hz/100 K Hz
± (2,0% + 5 dgt)
Função: 0,1 a 99,9% ± 3,0% da leitura
Nível sonoro: 40 a 100 dB ± 3,5% da leitura
Luz: 4000 Lux / 40000 Lux ± 5,0% da leitura
Umidade: 20 a 95% RH, ± 5,0% RH
Temperatura (Sensor integrado): 0 a 40°C ± 2°C (32 a 104° F ± 4°F)
Temperatura (termopar tipo K): -20 a 0 ° C ± 5,0% da leitura; 0 a 400° C ± 1,0% da leitura; 400 a 1000° C ± 2,0% da leitura; 4 a 32° F ± 5,0% da leitura; 32 a 752° F ± 1,0%
da leitura; 752 a 1832° F ± 2,0% da leitura
Verificação de continuidade: Com sinal sonoro
Teste de diodo
Alimentação:
Três pilhas alcalinas "AAA" de 15V (incluídas)
Tamanho: 195 alt. x 92 larg. x 55 pruf. mm (7,7 x 3,6 x 2,2")
Peso: 400 g (incluindo as baterias)
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Vem completo com 1 termopar tipo K brocado, adaptador de soquete multifunção, cabos de teste, luva de borracha, 3 pilhas alcalinas "AAA" e manual do operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.