| 

Manômetro Digital para Gases Limpos e Secos - Produto Descontinuado

Série HHP4200

Manômetro Digital para Gases Limpos e Secos | Série HHP4200

Manômetro Digital para Gases Limpos e Secos

imagem meramente ilustrativa

  • Exibição Digital de Pressão Manométrica ou Diferencial
  • Unidades de Engenharia Selecionáveis pelo Usuário
  • Memória Mín. e Máx.
  • Saída RS232 com Software Opcional
  • Desligamento Automático da Alimentação e Indicação de Bateria Fraca
  • Display com Luz de Fundo Brilhante
Instrumentação para Medições de Pressão e Tensão - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série HHP4200 foi descontinuada. Como modelos substitutos, sugerimos a série HHP8200 ou a série HHC280. Caso tenha dúvidas, contate a Omega Engineering Brasil.

A série HHP4200 é um manômetro portátil de baixo custo capaz de medir pressão diferencial ou pressão manométrica positiva ou negativa. Estão disponíveis cinco modelos que cobrem intervalos de 0-2 a 0-100 psi. Todos os modelos possuem unidades de engenharia selecionáveis pelo usuário, memória MÍN/MÁX e display com luz de fundo brilhante para facilitar a visualização em condições de pouca luz.

Características
Exatidão: ±0,3% de FE
Resolução: Consulte a tabela "Para fazer seu pedido"
Unidades de Engenharia
(Selecionável pelo usuário):
psi, mbar, bar, polH2O, cmH2O, mmHg, oz/pol²,
kg/cm², kPa, ftH2O, polHg (exceto HHP4252: psi, mbar, bar, polH2O, mmH2O)
Temperatura de armazenamento: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
Temperatura de operação:
0 a 50°C (32 a 122°F)
Efeitos de temperatura: ±0,2% de FE típico (±1% no máx.)
Pressão de prova: Consulte a tabela "Para fazer o seu pedido"
Meio de pressão: Gases limpos,
secos e não corrosivos
Tempo de resposta: 0,5 seg
Conexões de pressão/
Tamanho da tubulação:
tubulação da farpa do tubo de 4 mm D.I.
Bateria: Bateria de 9V (inclusa)
Vida útil da bateria: 30 horas
(sem luz de fundo)
Dimensões: 182 alt. mm x 72 larg. mm x 30 prof. mm (7,16 x 2,83 x 1,18")
Peso: 150 g (5,3 onças)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.