| 

HHP680

Manômetro Portátil | HHP680

Manômetro Portátil

imagem meramente ilustrativa

  • Hold da leitura e Máx.
  • Portátil e Fácil de Usar
  • Capacidade de Auto-zero
  • Alta Resolução Alternável: Coluna de Água de 0,01/0,1"
  • É fornecido com tubulação [60 cm (24")] e conexão ⅛ NPT
  • 4 baterias alcalinas "AAA" incluídas
  • Estojo Flexível para Transporte
Instrumentação para Medições de Pressão e Tensão - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O HHP680 é um manômetro portátil, versátil e de baixo custo. Ele é fornecido com tubulação, conexão, estojo flexível para transporte e baterias. As aplicações típicas incluem HVAC comercial e automotiva.

Características
Display: LCD de 3½ dígitos com uma leitura máxima de 1999
Intervalo: 0 a 20 polH2O
Resolução: 0,01/0,1"
Indicador de Bateria Fraca: O símbolo " " é exibido
Temperatura de armazenamento: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
Temperatura de operação 0 a 40°C (32 a 104°F)
Umidade relativa de operação: 15a 90% UR, sem condensação
Exatidão: ±2% a 23°C (73°F)
[±5°C (9°F), <75% UR]
Dimensões: 190 alt. mm x 44 larg. mm x 40 prof. mm (7,5 x 1,7 x 1,6")
Peso: Aprox. 150 g (5,3 onças) com baterias
Baterias: 4 "AAA" (inclusas)
Sensor: Estado sólido
Vida Útil da Bateria: 150h, uso típico; nenhuma corrente mensurável quando estiver na posição desligada
Meio Compatível: Seco, gases não corrosivos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.