Características Intervalo: HPP-100: 0 a 6,9 bar (0 a 100 psi) HPP-VAC: 0 a -0,95 bar (0 a-28 pol. Hg de vácuo) Conexões: (2) portas ⅛ NPT fêmea Tamanho: 229 compr. x 38 diâm. mm (9 x 1,5") Peso: 680 g (1,5 lb) Intervalo: -0,95 de 41 bar (-28 pol. Hg até 600 psi) Conexões: Topo ¼ BSP fêmea, lado ⅛ BSP fêmea (adaptadores NPT incluídos) Peso: 907 g (2 lb) Intervalo: 0 a 690 bar (0 a 10.000 psi) Conexões: Topo ⅜ BSP fêmea, lado ¼ BSP fêmea (adaptadores de ¼ NPT incluídos) Fluidos recomendados: Água destilada ou óleo hidráulico com base mineral Partes úmidas: Aço inoxidável, poliuretano, PTFE e nitrilo Peso: 1,4 kg (3 lb)
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: É fornecido completo com manual do usuário. As unidades com conexões BSP também incluem adaptadores NPT.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.