| 

Série HTC

Cabo de Aquecimento | Série HTC

Cabo de Aquecimento

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Temperatura de exposição 482°C (900°F)
  • Diâmetros reduzidos a partir de 3,2 mm (⅛")
  • Construção em fibra de vidro trançada
  • Densidade de potência: 0,003 W/mm2 (1,8 W/in2)
  • Bainha externa em fibra de vidro duplamente trançada
  • Adequado para superfícies condutoras
  • 120 VCA
  • Inclui fiações de alta temperatura
Aquecedores Flexíveis - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os cabos de aquecimento da Omega são projetados para utilização em tubos de diâmetro pequeno ou em qualquer limitação de espaço. Eles podem ser enrolados em volta da tubulação com diâmetros reduzidos como 3,2 mm (⅛"). A bainha externa de fibra de vidro duplamente trançada garante a durabilidade para aplicações de laboratório, fabricação ou manutenção.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.