Veja lista de preços e produtos abaixo
Descrição
Os transmissores da série HX92B fornecem monitoramento remoto e local da umidade relativa. Eles estão disponíveis com saída de tensão ou corrente de 2 fios. A saída do transmissor é linearizada e a temperatura compensada. Os modelos de saída de corrente permitem posicionar o transmissor em um local remoto, praticamente a qualquer distância do dispositivo de medição. Todos os modelos utilizam um sensor digital exato. Um filtro de aço inoxidável do tipo malha, facilmente removível para limpeza, protege o sensor. Os parafusos de montagem são facilmente acessíveis dentro do compartimento reforçado de policarbonato, que protege o sistema eletrônico, em conformidade com especificações NEMA 13 (IP54).