R$900,00 ICIN-116E-12-DUAL
Descrição
Conjunto de termopar de elemento duplo da OMEGA™ fabricado com cabo de 4 condutores OMEGACLAD™ e que apresentam um conector DTC resistente para as terminações. Tanto as bainhas em 304 SS como em Inconel estão disponíveis nos tamanhos de 1,5 a 6 mm (1⁄16" a ¼") de diâmetro externo, e podem ser tanto aterradas, não aterradas ou apresentar junções expostas. O conector acoplado, a abraçadeira de cabo e as pinças de bloqueio estão incluídos. O comprimento padrão é de 300 mm (12"), sendo disponível em outros comprimentos.Construtor de Código de Produto