Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Série iLD

Medidores com Display Grande | Série iLD

Medidores com Display Grande

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Dígitos de LED grandes e luminosos de 57 mm (2,25") ou 101 mm (4")
  • Programa para Alteração de Cores: VERMELHO, ÂMBAR, VERDE
  • Múltiplas Opções de Entrada
  • Relés Opcionais para Alarme e Controle PID
  • Comunicação Via Ethernet, RS232, RS485 e MODBUS
  • Servidor Web Incorporado
  • Software Gratuito, Controles Active X
Instrumentação para Medições de Pressão e Tensão - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os premiados medidores e controladores iSeries agora apresentam um GRANDE display. Como todos os medidores iSeries, o GRANDE display pode ser programado para alternar entre as cores VERMELHA, ÂMBAR e VERDE em qualquer ponto de ajuste ou ponto de alarme. O instrumento pode, por exemplo, ser programado para exibir o valor de processo em VERDE durante o aquecimento, trocando para ÂMBAR para indicar a faixa operacional regular, e passando para VERMELHO para sinalizar uma condição de alarme.
O display GRANDE pode ser instalado embutido em um painel ou superfície montada com os suportes incluídos. Todo o invólucro do Visor Vermelho fornece a proteção NEMA 4 (IP65). Esteja instalado em um painel ou uma superfície, não é necessário que o display GRANDE entre em um invólucro NEMA volumoso e custoso.

Características
Precisão: temperatura de ±0,5°C; processo de leitura de 0,03%
Resolução: 1°/0,1°; processo 10 µV
Estabilidade de Temperatura:
    RTD:
0,04°C/°C
Termopar em 25°C (77°F): 0,05°C/°C — junção fria
Processo: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB, CMRR: 120 dB
Conversão A/D: Dupla inclinação
Taxa de Leitura: 3 amostras por segundo
Filtro Digital: Programável
Display: LED com 7 segmentos de 4 ou 6 dígitos, tamanho 57,2 mm (2,25") ou 101,6 mm (4,00"), programável nas cores vermelha, verde e âmbar para a variável de processos, ponto de ajuste e unidades de temperatura
Tipos de Entrada: Termopar, RTD, tensão analógica, corrente analógica
Resolução do Cabo para Termopar: máximo de 100 Ω
Tipos de Termopar (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
Entrada RTD (ITS 68): sensor de Pt de 100/500/1.000 Ω, 2, 3 ou 4 fios; curva de 0,00385 ou 0,00392
Entrada de Tensão: 0 a 100 mV,
0 a 1 V, 0 a 10 VCC
Impedância de Entrada: 10 MΩ para 100 mV 1 MΩ para 1 ou 10 VCC
Entrada de Corrente: 0 a 20 mA
(carga de 5 Ω)
Configuração: Terminação Única
Polaridade: Unipolar
Resposta de Passo: 0,7 s para 99,9%
Seleção Decimal:
    Temperatura:
Nenhuma, 0,1
Processos: Nenhuma, 0,1, 0,01 ou 0,001
Ajuste do Ponto de Ajuste: contagem de -1.999 para 9.999
Ajuste do Intervalo: contagem de 0,001 para 9.999
Ajuste de Offset: -1.999 para +9.999
Excitação (Opcional no lugar da Comunicação): 24 VCC quando 25 mA
Precisão: leitura de 0,03 %
Resolução: 10/1µV
Estabilidade da Temperatura: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB, CMRR: 120 dB
Conversão A/D: Dupla inclinação
Taxa de Leitura: 3 amostras por segundo
Filtro Digital: Programável
Tipos de Entrada: Tensão analógica,
corrente analógica
Entrada de Tensão: 0 a 100 mVCC,
-100 mVCC para 1 VCC, 0 a 10 VCC
Impedância de Entrada: 10 MΩ para 100 mV; 1 MΩ para 1 V ou 10 VCC
Entrada de Corrente: 0 a 20 mA
(carga de 5 Ω)
Pontos de Linearização: Até 10
Configuração dos Pontos de Linearização: Extremidade única
Polaridade: Unipolar
Resposta de Passo: 0,7 s para 99,9%
Seleção Decimal: Nenhuma, 0,1, 0,01
ou 0,001
Ajuste do Ponto de Ajuste: contagem de -1.999 para 9.999
Ajuste do Intervalo: contagem de 0,001 para 9.999
Ajuste de Offset: -1.999 para +9.999
Excitação (Opcional no lugar da Comunicação): 5 VCC quando 40 mA;
10 VCC quando 60 mA
Estabilidade de Temperatura: 50 ppm/°C
Alarme: Alarmes 1 e 2 programáveis, trava/destrava, alto, baixo, alto/baixo
Conformidade com Padrões:
IEEE 802,3,10 Base-T
Protocolos com Suporte: TCP/IP, ARP, HTTPGET
Padrão de Comunicação: RS485, RS422
Velocidade de Transferência (Taxa de Transmissão): 300, 600, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200 bps
Formato de Dados:
    7O1-7 Bit:
Ímpar, 1 bit de fim
7E1-7 Bit: Par, 1 bit de fim
8N1-8 Bit: Sem paridade, 1 bit de fim
Endereço Multiponto (RS485): 0 a 199
Controle de Fluxo: Nenhum controle de fluxo
Bornes a Parafuso: Para a interface RS232/485/422
Interface de Rede: Porta 10 Base-T
(conector RJ45)
Número da Porta do Soquete: 1.000
Número da Porta HTTP: 80
Intervalos de Entrada: Terminais de entrada para corrente CA de 10 mA,
100 mA, 1 A, 5 A dedicados para (10, 100 mA
na mesma entrada), 1 A e 5 A; terminal de retorno comum para todas as faixas
Intervalo de Frequência: 30Hz a 1 KHz
Impedância de Entrada: 3,3 Ωs para entrada de 10, 100 mA;
0,2 Ωs para entrada de 1 A; 0,04 Ωs para entrada de 5 A
Isolamento: Rigidez dielétrica para 1.000 Vrms, transitória para cada teste de 1 min, com base em EN 61010 para tensão de funcionamento de 50 VCC ou Vrms
Isolamento de 3 Vias: Alimentação para a entrada; alimentação para a comunicação/saída analógica; entrada à comunicação/
saída analógica
Proteção Contra Sobrecorrente
de Entrada:
10% acima do fundo de escala continuamente; 100% acima do fundo de escala por 10 s
Técnica A a D: Dupla inclinação
Taxa de Leitura: 3 leituras/segundo
Precisão a 25°C: ±0,2% de FE; 30 Hz a 1Hz
Estabilidade de Temperatura: Intervalo de 10, 100 mA, tipicamente 100 ppm/°C; intervalo 1 A de tipicamente 150 ppm/°C; intervalo 5 A de tipicamente 200 ppm/°C
Resposta de Passo: 2 s para 99% do valor final (constante de tempo de filtragem = 64)
Intervalos de Entrada: 400 mV, 4V,
40 V, 400 V
Intervalo de Frequência: 30Hz a 1 KHz
Impedância de Entrada: 2,1 MB para todos os intervalos
Isolamento: Rigidez dielétrica para 1.000 Vrms, transitória para cada teste de 1 min, com base em EN 61010 para tensão de funcionamento de 50 VCC ou Vrms
Proteção Contra Sobretensão de Entrada: 10% acima do fundo de escala continuamente; 100% acima do fundo de escala por 10 s
Técnica A a D: Dupla inclinação
Taxa de Leitura: 3 leituras/segundo
Precisão a 25°C: Intervalos de 400 mV, 4V, 40V e 400 V; 49 Hz a 500 Hz ±0,2% de FE; 30 Hz a 1KHz ±0,2% de FE com contagem de ±10
Estabilidade de Temperatura: Intervalo de 400 mV e 40 V, tipicamente 150 ppm/°C; intervalo de 4 V e 400 V, tipicamente 100 ppm/°C
Resposta de Passo: 2 s para 99% do valor final (constante de tempo de filtragem = 64)
Tipos de Entrada [No Mínimo Entrada com Sinal de Nível Baixo (Captadores Magnéticos) de 0 a 120 mV: • Coletor Aberto NPN
    • Coletor Aberto PNP
    • Entrada TTL/CMOS
    • Sensores NAMUR: Excitação de 8,2 V
Frequência: Faixa = 0,2 Hz a 50 KHz
Frequência     Resolução 0 a 9,99999 Hz    0,00001 Hz
10 a 99,9999 Hz    0,0001 Hz
100 a 999,999 Hz    0,001 Hz
1.000 a 9.999,99 Hz    0,01 Hz
10.000 a 50.000,0 Hz    0,1 Hz
0 a 50.000 Hz    1 Hz
Totalizando com Reinicialização: Faixa = 0 a 999.999*
Totalizando com A-B (Entrada de Reinicialização Usada Como Uma Entrada +A): Intervalo = -99.999 a 999.999*
Quadratura (Entrada de Reinicialização Usada Como Uma Segunda Entrada): Intervalo = -99.999 a 999.999*
Impedância de Entrada:
    Entrada:
1 MΩ para +EXC
Reinicialização: 100 K a 5 V
Isolamento: Rigidez dielétrica para
1.000 Vrms, transitória para cada teste de 1 min, com base em EN 61010 para tensão de funcionamento de 50 VCC ou Vrms
Proteção Contra Sobretensão
de Entrada:
    Com Tração para Baixo de 1 K:
14 V
Com Tração para Cima de 3 K: 20 V
Sem Tração para Baixo/Cima: 60 V
Excitação: 5, 8,2 ou 12,5 V com 25 mA, programável
Precisão a 25°C: ±0,1% da exatidão temporal de cristal FE: ± 50 ppm
Estabilidade de Temperatura: Tipicamente ±50 ppm/°C; estabilidade temporal: ±1 ppm/°C
Resposta de Passo para Saída RS485: 0,1 s a 99% do valor final (constante do tempo de filtragem = 0, tempo de porta = 0,05 s)
Ethernet: Conformidade com os padrões IEEE 802.3 10Base-T
Protocolos com Suporte:
TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS232/RS422/RS485/MODBUS: Selecionável no menu; tanto o protocolo ASCII quanto o MODBUS são selecionáveis no menu; 300 a 19,2 K de transmissão programável; recurso completo de configuração programável; programa para transmissão do display atual, estado dos alarmes, mín./máx., valores medidos reais de entrada e status
RS485: Endereçável de 0 a 199
Conexão: Bornes a Parafuso
Controle para UTP, SP Action: Reverter (aquecer) ou direcionar (resfriar)
Operação: Alto/baixo, superior/inferior, banda, trava/destrava, normalmente aberto/normalmente fechado e processo/desvio; configurações no painel frontal
Alimentação para Entrada/Saída: 2300 VCA para cada teste de 1 minuto (RS232/485, entrada ou saída)
Entre Entradas:
Alimentação: 100 a 240 VCA ±10%, 50/60 Hz, 22,5 W
Condições Ambientais: 0 a 40°C
(32 a 104°F), 90% UR sem condensação
Aquecimento a Precisão Classificada: UTP, SP, FP, ACC, ACV = 60 minutos
Proteção: Moldura frontal NEMA 4 (IP65)
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Entradas para Termopar, RTD e Processos
Quick Ship
  
iLD24-UTP
R$7.240,00
Disponível em: 2 semanas
 
Monitor com display com 4 dígitos de 57 mm (2,25 "), temperatura/processos
Quick Ship
  
iLD44-UTP
R$9.120,00
Disponível em: 2 semanas
 
Monitor com display com 4 dígitos de 101 mm (4"), temperatura/processos
Entradas para Termopar, RTD e Processos
Quick Ship
  
iLD24-SP-33
R$8.200,00
Disponível em: 3 semanas
 
Controlador com relés duplos e display com 4 dígitos de 57 mm (2.25''), Strain Gage/Processos
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comiLD44-SP
iLD44-SP
R$7.640,00
Disponível em: 2 semanas
 
Monitor com display com 4 dígitos de 101 mm (4''), Strain Gage/Processos
Entradas para Termopar, RTD e Processos
Quick Ship
  
iLD24-FP
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display com 4 dígitos de 57 mm (2,25 "), com entrada Frequência/Pulso/Total
Quick Ship
  
iLD26-FP
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display com 6 dígitos de 57 mm (2,25 "), com entrada Frequência/Pulso/Total
Quick Ship
  
iLD44-FP
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display com 4 dígitos de 101 milímetros (4 "), entrada Frequência/Pulso/Total
Entradas para Termopar, RTD e Processos
Quick Ship
  
iLD24-ACC
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display com 4 dígitos de 57 mm (2,25"), entrada de corrente AC, saída RS485
Quick Ship
  
iLD44-ACC
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display com 4 dígitos de 101 milímetros (4 "), entrada de corrente AC
Quick Ship
  
iLD24-ACV
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display com 4 dígitos de 57 mm (2,25"), entrada de tensão AC, saída RS485
Quick Ship
  
iLD44-ACV
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display com 4 dígitos de 101 milímetros (4 "), entrada de tensão AC
Entradas para Termopar, RTD e Processos
Quick Ship
  
iLD24-EI
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display com 4 dígitos de 57 mm (2,25"), entrada para ethernet
Quick Ship
  
iLD44-EI
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display com 4 dígitos de 101 mm (4"), entrada para ethernet
Quick Ship
  
iLD26-EI
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display com 6 dígitos de 57 mm (2,25"), entrada para ethernet
Quick Ship
  
iLD46-EI
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display com 6 dígitos de 101 mm (4"), entrada para ethernet
Quick Ship
  
iLD24-C2
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display com 4 dígitos de 57 mm (2,25"), entrada para RS232, RS485
Quick Ship
  
iLD44-C2
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display com 4 dígitos de 101 mm (4"), entrada para RS232, RS485
Quick Ship
  
iLD26-C2
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display com 6 dígitos de 57 mm (2,25"), entrada para RS232, RS485
Quick Ship
  
iLD46-C2
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Display com 6 dígitos de 101 mm (4"), entrada para RS232, RS485
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: *As Opções de Rede não podem ser combinadas. Entre em contato com o Departamento de Vendas para obter informações sobre Controle Personalizado ou Saídas para Alarme.

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) Tamanho do Digito do Display Selecione :
24 por Display de 4 dígitos de 57 mm (2,25 polegadas)
44 por Display de 4 dígitos de 101 mm (4 polegadas)
26 por Display de 6 dígitos com 57 mm ( 2,25 polegadas ) (para unidades FP e AC únicas)
46 por Display de 6 dígitos de 101 mm (4 polegadas)

(2) Tipo de Entrada Selecione :
UTP por Monitor para Termopar, RTD e Entradas de Processo de Temperatura Universal
UTP-33 por Controlador com Entradas para Termopar, RTD e Processo de Temperatura Universal com 2 saídas de relé
SP por Monitor para Entrada de Deformação Mecânica e Processo
SP-33 por Controlador para Medidor de Deformação Mecânica e Entrada de Processo e Duas saídas de Relé
FP por Freqüência/Pulso /Taxa/Entrada de Totalizador
ACC por entrada de corrente ca
ACV por entrada de tensão ca
EI por Entrada Ethernet
C2 por Entrada RS232/422/485

(3) Opções de Comunicação Selecione :
Nada (deixe em branco) por SEM OPÇÕES DE COMUNICAÇÃO
-C24 por Comunicações RS-232 e RS-485/422 isoladas (apenas para UTP e SP)
-C4EI por Ethernet com Servidor Web incorporado e comunicação RS-485/422 (apenas para UTP e SP)
-C2A por Saída RS232 e Analógica Isolada (Apenas FP e AC)
-EI por Ethernet incorporado com saída do servidor Web (Apenas FP e AC)

(4) Opções de Rede Selecione :
Nada (deixe em branco) por Sem Opções de Rede
-FS por Escalamento de Fábrica
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.