| 

Controle Eletrônico I/P de Pressão de Ar

Série IP610

Controle Eletrônico I/P de Pressão de Ar | Série IP610

Controle Eletrônico I/P de Pressão de Ar

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Tamanho Compacto para Montagem de Alta Densidade
  • Invólucro NEMA 4 X (IP65)
  • Alimentação via loop 4 a 20 mA
  • Fiação do Conector Conduíte ou DIN
  • Padrão de Suporte em Parede ou Painel
  • Kit de Montagem em Trilho DIN Opcional
  • Portas de entrada/saída na Frente e Atrás
  • Ajustes Externos de amplitude/span e Zero
Válvulas, reguladores e conversores I/P - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Exatidão de até 1% para intervalo de 3-15 a 0-120 psi
Exatidão de até +/-0,1% para intervalo de 3-15 a 0-100 psi

Características
Aprovações das Agências: FM e CSA Intrinsecamente Seguro
IP610/IP710: Classe I, II, III, Div. 1,
Grupos C, D, E, F e G
IP610-D/IP710-D: Classe I, Div. 1,
Grupos C e D
Sinal de entrada: alimentação via loop
de 4 a 20 mA
Exatidão: inclui a linearidade, histerese
e repetibilidade — ver tabela
Sensibilidade do fornecimento de pressão: 0,1% do intervalo por psi (±0,02% para unidades com base zero)
Efeito RFI/EMI: 0,5% da mudança do intervalo na pressão de saída conforme En 61000-4-3:1998, emenda 1, critério de desempenho A
Sensibilidade do fornecimento de pressão: 0,1% do intervalo por psi (±0,02% para unidades com base zero)
Consumo de ar: típico 1,8 SCFH
(6,0 SCFH para unidades com base zero)
:
IP610: -30 a 65°C (-20 a 150°F)
IP710: -40 a 70°C (-40 a 158°F)
Mídia: Limpa, seca, isenta de óleo, ar
de instrumento, filtrada a 40 microns
Saídas de pressão: ¼ FNPT
Conexões elétricas: conduíte ½ FNPT
ou conector DIN 43560
Montagem: Direto na Parede, painel ou trilho DIN opcional
Materiais
Carcaça: Alumínio tratado por cromato com pintura epóxi, Classificação NEMA 4X (IP65)
Elastômeros: Buna-N
Guarnição: Aço inoxidável
e latão zincado
Peso:
IP610: 590 g (1,3 lb) ou 770 g (1,7 lb) para unidades com base zero
    IP710: 370 g (0,8 lb)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.