| 

Sistema de Controle e Medição de Temperatura por Infravermelho SUPERMETER - Descontinuado

iR2C
Completo

Sistema de Controle e Medição de Temperatura por Infravermelho SUPERMETER | iR2CCompleto

imagem meramente ilustrativa

  • 300°C a 3000°C (de 572 a 5432°F)
  • Alta qualidade
  • Conexões ethernet e RS232/485 disponíveis
  • Controle autoajustável completo PID
  • Visor a laser integrado
  • Alta exatidão
  • Operação de 2 cores ou cor única
  • Conjunto de cabos de fibra ótica substituível
  • Internet integrada em todos os modelos
Termômetros Infravermelho & Medidores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A Série IR2C foi descontinuada. Por favor, veja a nova versão OS-AO como uma possível alternativa ou contate nosso departamento de Engenharia.

A série OMEGA™ iR2 abrange instrumentos de ponta para aplicações exigentes de alta temperatura, de 300 a 3000°C (572 a 5432°F). É adequado para aplicações de medição e controle que envolvem metais, vidro, semicondutores e muito mais. O iR2 é extremamente rápido e preciso, com um tempo de resposta de 10 ms e precisão de 0,2% FE. Apesar de sua extraordinária sofisticação tecnológica e desempenho, o iR2 é também incrivelmente amigável ao usuário e fácil de configurar. O iR2 foi projetado para os padrões da mais alta qualidade e é apoiado por uma garantia de 5 anos.
Medição com relação de 2 cores
O iR2 mede a temperatura usando uma técnica de relação de 2 cores, em que uma temperatura é calculada a partir da relação de 2 frequências diferentes de infravermelho, ao contrário de um termômetro infravermelho padrão que mede a quantidade absoluta de energia infravermelha. A técnica da relação de 2 cores é essencial para medições precisas em muitas aplicações comuns: quando o alvo é obscurecido por fumaça ou vapor, quando o destino é visto através de uma janela ou tela que reduz a energia, ou quando a emissividade do destino é desconhecido ou se modifica.
Ao contrário de um termômetro infravermelho padrão, que determina uma temperatura média para tudo dentro do seu campo de visão, o iR2 não exige que o alvo preencha completamente o campo de visão da lente, desde que a temperatura do alvo seja maior do que o plano de fundo ou o material em primeiro plano.
Esta capacidade permite que a lente do iR2 seja instalada mais longe do alvo, ou fora de uma janela ou tela, bem como medir temperaturas de alvos pequenos e móveis com mais exatidão. O iR2 também pode ser alternado para operação com 1 cor, se necessário.
Invólucro em alumínio fundido ou montado no painel
O iR2 está disponível em 2 pacotes práticos. O modelo iR2C possui um invólucro de alumínio fundido extremamente reforçado (com classificação NEMA 4) que pode ser montado sobre qualquer superfície e é alimentado com 20 a 36 Vcc ou 24 Vca. O modelo iR2P é um pacote de ⅛ DIN montado em painel com uma moldura NEMA 4 para montagem em rack ou gabinete com outros instrumentos e funciona com potência de 90 a 240 Vca ou 110 a 375 Vcc.
Controle PID completo
O iR2 é muito mais do que um transmissor infravermelho. É um controlador de autoajuste de temperatura PID completo com um envoltório extremamente compacto (uma característica importante e exclusiva). O iR2 dispõe de uma saída analógica totalmente programável que pode ser programada dentro de um intervalo de 0 a 10 Vcc ou 0 a 20 mA. A saída analógica é selecionável como saída de controle ou como retransmissão calibrada da temperatura. O iR2 também oferece uma opção de 2 relés de forma "C" (SPDT) ou relés de estado sólido para controle ou alarmes. As funções de controle possuem o conjunto completo de recursos, desde o simples liga/desliga a controle derivativo proporcional completo integrado (PID). Em vez de conectar um transmissor infravermelho simples a um controlador de temperatura em separado, o iR2 pode fazer tudo.
Display grande e brilhante
O iR2 possui uma display de LED duplo, grande e brilhante. Os dígitos menores exibem pontos de ajuste ou de alarme. Os dígitos maiores (21 mm [0,83"] de altura total) exibem a temperatura medida. A tela pode ser programada para mudar de cor entre VERDE, ÂMBAR e VERMELHO em qualquer ponto de ajuste ou de alarme, e a mudança de cor é vista rapidamente à distância.
Fibra ótica
O iR2 é fornecido com uma lente NEMA 4 compacta e um conjunto de cabo de fibra ótica flexível. Com o iR2, é possível medir a temperatura de alvos que simplesmente não seriam visíveis com instrumentos convencionais. O cabo de fibra ótica e a lente permitem que o sistema eletrônico de instrumento seja mantido longe do ambiente de destino, onde ele seria submetido a temperaturas mais altas, fumaça, poeira, vapor ou poderosas emissões eletromagnéticas, tais como aquelas geradas por aquecimento por indução.
Tanto a montagem em aço inoxidável da lente e o conjunto de cabos reforçado podem ser substituídos no campo sem devolver o instrumento para recalibração (uma característica única). A lente pode operar a temperaturas ambiente de até 200°C (392°F) sem resfriamento externo. A lente de foco variável pode focalizar alvos de qualquer distância entre 200 mm (8") e mais de 4 m (14'). o campo de visão de 25: 1 é ideal para a maioria dos aplicativos.
A OMEGA também oferece uma ampla seleção de conjuntos de lentes específicas por aplicativo compatível e sondas de fibra ótica desenvolvidas durante 3 décadas de experiência, atendendo às mais exigentes aplicações de temperatura por infravermelho.
Exclusiva mira a laser integrada
O iR2 possui um exclusivo laser de lente incorporado, que mostra ao operador precisamente o que a lente está visualizando (tamanho de ponto). Este laser inovador ilumina o lugar exato no alvo que a lente está visualizando e permite que o operador focalize no alvo com precisão absoluta. O laser pode ser ativado para mirar o alvo para longe deste para fazer uma medição com a botoeira simples no painel frontal, ou remotamente via rede ou comunicação serial. O cabo e a lente não precisam ser desconectados e conectados a um aparelho separado em separado para proporcionar uma luz convencional ou laser para a mira.

Características
Precisão: 0,2% FE
Repetibilidade: 0,2% FE
Resolução de temperatura: 1°
Intervalos de temperatura:
Cor única: 300 a 1300°C
    (de 572 a 2372°F)
Cor dupla: de 450 a 1300°C
    (de 842 a 2372°F)
de 600 a 1800°C (de 1112 a 3272°F): Cor única e dupla
de 1000 a 3000°C (de 1832 a 5432°F): Cor única e dupla
Tempo de resposta: 10 ms
(de 0 a 63% do valor final)
Resposta espectral: de 0,8 a 1,7 mícrons
Medição de temperatura infravermelha: Selecionável entre cor única e cor dupla
Emissividade: ajustável
de 0,1 a 1,0 (cor única)
Declive: de 0,85 a 1,15 (duas cores)
Campo ótico de visão: 25:1, foco ajustável de 200 mm a mais de 4 m de distância (de 8" a 14'), padrão
Diâmetro do feixe laser: tamanho de ponto de 2mm (0,078") a 150 mm (5,90") de distância L2MM, tamanho de ponto de 3 mm (0,11") a 225 mm (8,85") de distância L3MM, menor tamanho de ponto, 8mm (0,32"); a distância mínima de foco é de 200 mm (8"), padrão
Dimensões (conjunto ótico): com comprimento máximo de 62 x 20 mm (0,79 x 2,43")
Cabo de fibra ótica: m incluído, 2, 3
e 10 m opcional (3, 6, 10 e 32')
Energia:
    IR2P:
de 90 a 240 Vca ou de 110
a 375 Vcc
IR2C: de 20 a 36 Vcc ou 24 Vca
Display: display duplo de 3 cores (ÂMBAR, VERDE e VERMELHO), programável
Temperatura de funcionamento:
    Controlador:
de 0 a 50°C (de 32
a 122°F)
Conjunto ótico: de 0 a 200°C (de 32 a 392°F), sem necessidade de resfriamento; conjuntos óticos de temperatura ambiente mais altas estão disponíveis
Classificação ambiental: NEMA 4 (IP65) (tanto
o conjunto ótico quanto o painel frontal)
Comunicações seriais: RS232 e RS485/422 ou Ethernet e RS485/422
Controlador: liga/desliga ou controlador PID com autoajuste
Saídas: 2 saídas de controle ou de alarme
Tipo de saída: Tensão ou corrente analógicas, relé, pulso CC
Resposta da saída analógica: 1 segundo
Resposta da saída de pulso: 1 segundo
Mira a laser: integrada ao controlador para o alinhamento do conjunto ótico
: 650 nm (vermelho)
Distância operacional: de 200 mm a 4 m (de (8" a 14')
Saída de potência laser máxima: <1 mW
Classificação de segurança: classe 2,
está em conformidade com FDA 21 CFR 1040.10,
CE EN60825-1/11.2001
Interruptor de energia do laser: definida através do menu do controlador
Indicador a laser: Exibe no controlador

Manuais:

Baixar iR2 Series - Communication Manual
Baixar iR2 Series - Ultra High Performance 2-Color Fiber Optic Infrared
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.