Consulte Temperatura + Umidade por um Navegador O transmissor iTHX da OMEGA™ possibilita o monitoramento e registro de temperatura, umidade relativa e ponto de orvalho por uma rede Ethernet ou Internet, sem software especial — utilizando-se apenas um navegador. O iTHX serve as Páginas Ativas da Web através da exibição das leituras em tempo real, dos gráficos de temperatura e umidade ou do registro de dados em formato padrão, destinados ao uso em programas de aquisição de dados ou planilhas, tais como Excel ou Visual Basic. O gráfico virtual visto na página da web é um JAVA™ Applet que registra um gráfico no LAN ou Internet em tempo real. Com o iTHX, não há nenhuma necessidade de investir tempo e dinheiro com programas de software proprietário destinados ao registro ou mapeamento de dados. Gráficos Ajustáveis As escalas de gráfico são facilmente ajustáveis. Como exemplo, o gráfico pode exibir um minuto, uma hora, um dia, uma semana, um mês ou um ano. A temperatura pode ser mapeada em todo o intervalo [-40 a 124°C (-40 a 254°F)], e 0 a 100% de UR, ou dentro dos limites de qualquer intervalo restrito, tais como 20 a 30°C (68 a 86°F). Tecnologia Premiada O iTHX da OMEGA oferece simples instalação e utilização. Destacando-se principalmente por sua aclamada tecnologia iServer- desenvolvida pela OMEGA, o iTHX não requer nenhum software especial, exceto um navegador. O iTHX é conectado a uma rede Ethernet através de um conector RJ45 padrão e envia dados em lotes padrão TCP/IP. Configurado facilmente através de um menu simples, o dispositivo utiliza um navegador e permite proteção por senha. Por uma LAN Ethernet ou através da Internet, o usuário simplesmente digita seu endereço IP em qualquer navegador ou uma denominação simples como "Sala de Limpeza 5", ou "Sala de Servidores» de qualquer navegador web e o iTHX atualiza a página Web com as leituras atuais. Alarmes de E-mail Todos os modelos iTHX da OMEGA que integram uma LAN conectada à Internet podem acionar e enviar um e-mail de alarme para um único usuário ou para uma lista de distribuição em qualquer lugar do mundo. Link para Web CAM ou câmera IP A página web inclui um link para "Web Cam" ou "Câmera IP" (não incluídas). Caso receba uma mensagem de alerta, imediatamente clique no link para assistir a cena-em tempo real, pela Internet. † Consulte a próxima página para obter informações sobre pedidos de calibração NIST. Sensor e Calibração Os transmissores iTHX são fornecidos completos com uma sonda de temperatura e umidade para a medição de um único local. A OMEGA oferece uma variedade de sondas industriais com comprimentos de 2" (com um cabo de 3') ou 5" (com um cabo de 10'), em substituição pela sonda de bastão comercial, específica para aplicações em ambientes internos. Não é necessário interromper o funcionamento do iTHX para a calibração de rotina. Os sensores de temperatura/umidade são intercambiáveis e podem ser substituídos pelo mesmo custo da calibração típica.
Características Exatidão/Intervalo: 10 a 90%: ±2% 5 a 10% e 90 a 95%: ± 3% 0 a 5% e 95 a 100%: ±4% Não linearidade: ±3% Histerese: ± 1% de UR Tempo de Resposta: 8 segundos, tau 63% Repetibilidade: ± 0,1% Resolução: 0,1%, 12 bits Exatidão/Intervalo**: Sonda de Bastão: ±0,5°C (±1°F) para 5 a 45°C (41 a 113°F); até ±1°C (até ±2°F) para 0 a 5°C e 45 a 70°C (32 a 41°F e 113 a 158°F) Sonda Industrial: (consulte o gráfico no manual) ±0,5°C (±1°F) para 5 a 45°C (41 a 113°F); até ±1,5°C (até ±2,7°F) para -40 a 5°C e 45 to 124°C (-40 a 41°F e 113 a 255°F) Tempo de Resposta: 5 a 30 segundos, tau 63% Repetibilidade: ± 0,1 °C Resolução: 0,1°C, 14 bits iTHP-W:198 x 19 mm de diâmetro (7,8 x 0,75") Cabo: 152 mm C (6") com conector DB9 Temperatura Operacional do Cabo: 0 a 80°C (32 a 176°F) iTHP-5, iTHP-2: 137 ou 51 C x 16 mm de diâmetro (5 ou 2 x 0,63") Material da câmara: 316 em aço inoxidável Cabo: 3 ou 0,9 m C (10 ou 3') Temperatura Operacional do Cabo: -40 a 125°C (-40 a 257°F) Sensor: Digital, 4-fios, (conector DB9) 10/100BASE-T, auto MDI/MDIX Protocolos Suportados: TCP, UDP, Gestão: Configuração e monitoramento do dispositivo através do servidor web incorporado SNMP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, e Telnet Software: Servidor Web Incorporado: Serve páginas da Web que contenham dados e gráficos atualizados em tempo real, dentro de intervalos de tempo pré-definidos Servidor OPC; macro para registro de dados no programa Excel; compatível com sistemas operacionais Windows® Entrada de Alimentação: 5 VCC a 200 mA Temperatura Operacional: Adaptador CA: 0 a 40°C (32 a 104°F) 0 a 70°C (32 a 158°F), para iTHX-W3;-40 a 85°C (-40 a 185°F) para iTHX-W3-2 ou iTHX-W3-5 Adaptador para Alimentação CA Qualificado pela Segurança (Incluído): Saída Nominal: 5 VCC a 0,6A Entrada: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz Temperatura de Armazenamento: Material da Embalagem: Invólucro Valox® 364 PBT com suporte para parede -40 a 125°C (-40 a 257°F)
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: Descontos por volume disponíveis.