R$258,00 KTIN-18E-12
Descrição
Os conjuntos moldados de termopares com junções de transição de polímero de cristal líquido (PCL) moldadas para alta temperatura propiciam uma sonda termopar durável para uma variedade de aplicações de sensoriamento. A ponta de medição é limitada apenas pelo tipo de termopar e pelo material da bainha. As bainhas de aço inoxidável resistem a uma temperatura máxima de 900°C (1650° F) com Inconel 600 de resistência nominal de 1150°C (2100°F). O código de letras de calibração é parte integrante do molde.Construtor de Código de Produto