| 

Sondas Termopar de Uso Geral com Conector em Miniatura

(*)TSS-HH Series

Sondas Termopar de Uso Geral com Conector em Miniatura | (*)TSS-HH Series

Sondas Termopar de Uso Geral com Conector em Miniatura

imagem meramente ilustrativa

  • Funciona muito bem com instrumentos portáteis
  • Comprimento Padrão de 150 mm (6")†
  • Bainha de aço inox 304 OD 3,2 mm (⅛")
  • Junção moldada nominal de 220°C (425°F)
  • Código de cores para calibração
  • 300 mm (12") de cabo retrátil com expansão até 1,2 m (48")
  • Terminal do Conector Macho SMPW
  • Junção Aterrada
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A sonda miniatura moldada, pluga-se convenientemente direto com a maioria dos medidores para termopares. O cabo retrátil com codificação de cores se estende de 300 mm (12") para até 1,2 m (48"). É ideal para uso com medidores portáteis; as sondas de junção aterrada também são adequadas para aplicações com medidores de bancada e máquinas de oscilação. Disponível nos códigos de calibração, J, K, T e E.

Características
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.