Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
STRAIN GAGES VENDIDOS EM PACOTES DE 10 UNIDADES (O preço apresentado é para o pacote de 10)
Gages lineares - grade de 0,3 mm
KFH-03-120-C1-11L3M3R
R$1.675,00
Disponível em: 12 semanas
Qtd
Grade de 0,3 mm, 120 Ω, 3-fios, 3 m de comprimento
Gages lineares - grade de 0,6 mm
KFH-06-120-C1-11L1M2R
R$965,00
Disponível em: 3 semanas
Qtd
Grade de 0,6 mm, 120 Ω, 2-fios, 1 m de comprimento
Gages lineares - grade de 1,5 mm
Gages lineares - grade de 3,0 mm
Gages lineares - grade de 6,0 mm
Gages lineares - grade de 10,0 mm
Gages lineares - grade de 20,0 mm
XY Planar Rosetas (Tee Rosette) - 0,6 milímetros Grade
KFH-06-120-D16-11L1M2S
R$2.505,00
Disponível em: 12 semanas
Qtd
Grade XY 0,6 milímetros, 120 Ω, 2-leads, 1 m de comprimento
KFH-06-120-D16-11L3M3S
R$3.295,00
Disponível em: 12 semanas
Qtd
Grade XY 0,6 milímetros, 120 Ω, 3-fios, 3 m de comprimento
XY Planar Rosetas (Tee Rosette) - 1,5 milímetros Grade
KFH-1.5-120-D16-11L3M3S
R$2.630,00
Disponível em: 12 semanas
Qtd
Grade XY 1,5 mm, 120 Ω, 3-fios, 3 m de comprimento
Roseta Planar XY (Roseta T) - grade de 3,0 mm
KFH-3-120-D16-11L3M3S
R$2.630,00
Disponível em: 12 semanas
Qtd
Grade XY 3,0 mm, 120 Ω, 3-fios, 3 m de comprimento
Roseta Planar XY (Roseta T) - grade de 6,0 mm
KFH-6-120-D16-11L3M3S
R$2.630,00
Disponível em: 12 semanas
Qtd
Grade XY 6,0 mm, 120 Ω, 3-fios, 3 m de comprimento
Roseta Planar 0°/45°/90°, grade de 0,6 mm
KFH-06-120-D17-11L1M2S
R$3.505,00
Disponível em: 13 semanas
Qtd
Grade 0°/45°/90° de 0,6 mm, 120 Ω, 2-fios, 1 m de comprimento
KFH-06-120-D17-11L3M3S
R$4.675,00
Disponível em: 9 semanas
Qtd
Grade 0°/45°/90° de 0,6 mm, 120 Ω, 3-fios, 3 m de comprimento
Roseta Planar 0°/45°/90°, grade de 1,5 mm
KFH-1.5-120-D17-11L1M2S
R$2.670,00
Disponível em: 13 semanas
Qtd
Grade 0°/45°/90° de 1,5 mm, 120 Ω, 2-fios, 1 m de comprimento
KFH-1.5-120-D17-11L3M3S
R$3.795,00
Disponível em: Em estoque
Qtd
Grade 0°/45°/90° de 1,5 mm, 120 Ω, 3-fios, 3 m de comprimento
Roseta Planar 0°/45°/90°, grade de 3,0 mm
KFH-3-120-D17-11L3M3S
R$3.795,00
Disponível em: 12 semanas
Qtd
Grade 0°/45°/90° de 3,0 mm, 120 Ω, 3-fios, 3 m de comprimento
KFH-3-350-D17-11L3M3S
R$4.880,00
Disponível em: 3 semanas
Qtd
Grade 0°/45°/90° de 3,0 mm, 350 Ω, 3-fios, 3 m de comprimento
Roseta Planar 0°/45°/90°, grade de 6,0 mm
KFH-6-350-D17-11L1M2S
R$3.795,00
Disponível em: 12 semanas
Qtd
Grade 0°/45°/90° de 6,0 mm, 350 Ω, 2-fios, 1 m de comprimento
KFH-6-120-D17-11L3M3S
R$3.795,00
Disponível em: 12 semanas
Qtd
Grade 0°/45°/90° de 6,0 mm, 120 Ω, 3-fios, 3 m de comprimento