imagem meramente ilustrativa
Descrição
Esta Série foi descontinuada. Por favor, contate nosso departamento de Engenharia para uma possível alternativa.| Calibration ANSI Code |
Sheath Material | Sheath Dia. mm (in.) |
Upper Temp. Limits T/C Junct. °C (°F) |
Model Number (See Notes Below) |
| K CHR- AL |
304 SS | 0.25
(0.010) 0.50 (0.020) 0.80 (0.032) 1.0 (0.040) |
260 (500) 371 (700) 371 (700) 371 (700) |
KMTSS-010(*)-(**) KMTSS-020(*)-(**) KMTSS-032(*)-(**) KMTSS-040(*)-(**) |
| Inconel® 600 |
0.25
(0.010) 0.50 (0.020) 0.80 (0.032) 1.0 (0.040) |
260 (500) 371 (700) 371 (700) 371 (700) |
KMTIN-010(*)-(**) KMTIN-020(*)-(**) KMTIN-032(*)-(**) KMTIN-040(*)-(**) |
|
| Super OMEGACLAD™ XL |
0.25 (0.010) 0.50 (0.020) 0.80 (0.032) 1.0 (0.040) |
316
(600) 427 (800) 815 (1500) 815 (1500) |
KMTXL-010(*)-(**) KMTXL-020(*)-(**) KMTXL-032(*)-(**) KMTXL-040(*)-(**) |
|
| J Iron- Constantan |
304 SS | 0.25
(0.010) 0.50 (0.020) 0.80 (0.032) 1.0 (0.040) |
204 (400) 260 (500) 260 (500) 260 (500) |
JMTSS-010(*)-(**) JMTSS-020(*)-(**) JMTSS-032(*)-(**) JMTSS-040(*)-(**) |
| T Copper- Constantan |
304 SS | 0.50 (0.020) 0.80 (0.032) 1.0 (0.040) |
260 (500) 260 (500) 260 (500) |
TMTSS-020(*)-(**) TMTSS-032(*)-(**) TMTSS-040(*)-(**) |