imagem meramente ilustrativa
Descrição
A nova série de células de carga tipo S da OMEGA é compacta e entrega performance superior em aplicações tanto de tração como compressão. Seu design fornece excelente linearidade e suporte à temperatura, atendendo a classe de exatidão OIML R60 C3 para aplicações de metrologia.| Capacidade | L mm(in) |
H mm(in) |
H1 mm(in) |
W1 mm(in) |
W mm(in) |
M(rosca) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 a 300 lbf | 50.8 (2.0) |
60.96 (2.4) |
8.89 (0.4) |
11.96 (0.5) |
15.06 (0.6) |
1/4-28UNF |
| 500 a 1500 lbf | 50.8 (2.0) |
60.96 (2.4) |
8.89 (0.4) |
18.03 (0.7) |
21.4 (0.8) |
1/2-20UNF |
| 2000 a 2500 lbf | 50.8 (2.0) |
60.96 (2.4) |
8.89 (0.4) |
24.38 (1.0) |
27.76 (1.1) |
1/2-20UNF |
| 5000 lbf | 76.2 (3.0) |
99.06 (3.9) |
13.97 (0.6) |
24.38 (1.0) |
27.76 (1.1) |
3/4-16UNF |
| 10,000 lbf | 74.68 (2.9) |
99.06 (3.9) |
15.75 (0.6) |
30.74 (1.2) |
34.12 (1.3) |
3/4-16UNF |
| 20,000 lbf | 112.8 (4.4) |
177.8 (7.0) |
39.9 (1.6) |
42.93 (1.7) |
46.31 (1.8) |
1-12UNF |