Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Células de Carga Universais em Miniatura com Pino de Suporte

Série LC202/LCM202

Células de Carga Universais em Miniatura com Pino de Suporte | Série LC202/LCM202

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Tamanho em Miniatura para Bancadas de Teste e Locais de difícil acesso
  • Construção Resistente
  • Suporte Duplo de Pinos para Fácil Instalação
  • CAL-5
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Tensão/Compressão, Calibrado em Tensão 0-50 lb a 0-10.000 lb, 0-22 a 0-4537 kg 0-100 a 0-50.000 N

Características
Excitação: 10 VCC, 15 VCC máx
Saída: 2 mV/V nominal
Exatidão: ± 0,25% linearidade de FEO, histerese, repetibilidade combinada
CAL-5: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Equilíbrio Zero: ±2% FEO
Intervalo de Temperatura Operacional: -54 a 121°C (65 a 250°F)
Intervalo Compensado de Temperatura: 16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:
Zero: 0,009% FEO / °C
Intervalo: 0,009% FEO / °C
Sobrecarga Segura: 150% da capacidade
Sobrecarga Final: 300% da capacidade
Resistência de Entrada: mínimo 360 Ω
Resistência de Saída: 350 ±10 Ω
Construção: Aço inoxidável
Elétrica: cabo de 4 condutores de 1,5 m (5')
Classe de proteção: IP65
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
  
LC202-50
R$7.730,00
Disponível em: 4 semanas
 
Célula de carga miniatura de tensão e compressão 0 a 50 lb
  
LC202-100
R$7.730,00
Disponível em: Em estoque
 
Célula de carga miniatura de tensão e compressão 0 a 100 lb
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comLC202-300
LC202-300
R$7.730,00
Disponível em: Em estoque
 
Célula de carga miniatura de tensão e compressão 0 a 300 lb
  
LC202-500
R$7.730,00
Disponível em: Em estoque
 
Célula de carga miniatura de tensão e compressão 0 a 500 lb
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comLC202-1K
LC202-1K
R$7.730,00
Disponível em: Em estoque
 
Célula de carga miniatura de tensão e compressão 0 a 1.000 lb
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comLC202-2K
LC202-2K
R$7.730,00
Disponível em: Em estoque
 
Célula de carga miniatura de tensão e compressão 0 a 2.000 lb
  
LC202-3K
R$7.730,00
Disponível em: Em estoque
 
Célula de carga miniatura de tensão e compressão 0 a 3.000 lb
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comLC202-5K
LC202-5K
R$7.730,00
Disponível em: Em estoque
 
Célula de carga miniatura de tensão e compressão 0 a 5.000 lb
  
LC202-7.5K
R$7.730,00
Disponível em: 14 semanas
 
Célula de carga miniatura de tensão e compressão 0 a 7.500 lb
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comLC202-10K
LC202-10K
R$7.730,00
Disponível em: Em estoque
 
Célula de carga miniatura de tensão e compressão 0 a 10.000 lb
Acessórios
  
REC-010F
R$294,00
Disponível em: 4 semanas
 
Terminação tipo haste giratória para intervalo de 50 a 500 lb
  
REC-014F
R$294,00
Disponível em: Em estoque
 
Terminação tipo haste giratória para 1.000 lb
  
REC-038F
R$590,00
Disponível em: Em estoque
 
Terminação tipo haste giratória para intervalo de 2.000 a 3.000 lb
  
REC-012F
R$880,00
Disponível em: 4 semanas
 
Terminação tipo haste giratória para intervalo de 4.000 a 5.000 lb
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comREC-034F
REC-034F
R$1.175,00
Disponível em: Em estoque
 
Terminação tipo haste giratória para intervalo de 7.500 a 10.000 lb
Medidores Compatíveis
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comDP25B-S
DP25B-S
R$3.255,00
Disponível em: Em estoque
 
Medidor de deformação com 4 dígitos com excitação
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comDP41-S
DP41-S
R$7.480,00
Disponível em: Em estoque
 
Medidor de deformação com 6 dígitos com excitação
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comDMD-465
DMD-465
R$5.315,00
Disponível em: 10 semanas
 
Amplificador bipolar
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comDMD4059
DMD4059
R$4.265,00
Disponível em: Em estoque
 
Condicionador de sinal unipolar para montagem em trilho DIN
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: É fornecido completo com calibração rastreável NIST em 5 pontos.

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) Selecione :
50 por Faixa de 50 lb
100 por Faixa de 100 lb
300 por Faixa de 300 lb
500 por Faixa de 500 lb
1K por Faixa de 1000 lb
2K por Faixa de 2000 lb
3K por Faixa de 3000 lb
4K por Faixa de 4000 lb
5K por Faixa de 5000 lb
7.5K por Faixa de 7500 lb
10K por Faixa de 10000 lb
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.