Compressão 0-100 lb a 0-10.000 lb 0-500 a 0-50.000 N
Características Excitação: 10 VCC, 15 VCC máximo Saída: 2 mV/V nominal Exatidão: ± 0,5% linearidade de FEO, histerese, repetibilidade combinada CAL-5: 0%, 50%, 100%, 50%,0% Equilíbrio Zero: ± 2% FEO Intervalo de Temperatura Operacional: -54 a 107°C (-65 a 225°F) Intervalo Compensado de Temperatura: 16 a 71°C (60 a 160°F) Deflexão: 0,025 a 0,076 mm (0,001 a 0,003") Efeitos Térmicos: Zero: 0,009% FEO/°C Intervalo: 0,036% FEO/°C Classe de proteção: IP65 Sobrecarga Segura: 150% da capacidade Sobrecarga Final: 300% da capacidade Resistência Ponte: mínimo 350 Ω Construção: Aço inoxidável Elétrica: cabo de 4 condutores de 1,5 m (5')
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: Vem completo com calibração rastreável NIST de 5 pontos e derivação de dados 59 kΩ.