Séries LC401/LCM401 e LC411/LCM411
imagem meramente ilustrativa
-
Modelos Dupla Ponte Disponíveis
-
Modelos Disponíveis com Amplificadores de 5V Incorporados
-
Todo em Aço Inoxidável para Aplicações Industriais
-
Intercambialidade de 0,25% para Múltiplas Aplicações de Células de Carga
-
Fornecida CAL-5
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados
Descrição
This item is being discontinued.
LC401 (Estilo de Cabo) LC411 (Estilo de Conector) Compressão 0-50 lb a 0-400.000 lb 0-25 kg a 0-5000 kgf
Características
Excitação: 10 VCC (Máximo de 15 VCC)
Saída: 3 mV/V ±0,25%
CAL-5: Calibrado em
0%, 50%, 100%, 50%, 0%.
Observação: Modelos > 300.000 lb são calibrados a 300.000 lb. Calibração de
fundo de escala acima de 300.000 lb
dentro de ±1% disponível.
Linearidade:
>3000 lb: 0,10% FEO
≤3000 lb: 0,13% FEO
Histerese:
>3000 lb: 0,10% FEO
≤3000 lb: 0,12 % FEO
Repetibilidade: 0,05% FEO
Equilíbrio Zero: ±1% FEO
Intervalo de Temperatura Operacional: -54 a 107°C (-65 a 225°F)
Intervalo Compensado
de Temperatura: 16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:
Zero: 0,0045% FEO/°C
Intervalo: 0,006% FEO/°C
Sobrecarga Segura: capacidade de fundo de escala de 150%
Sobrecarga Final: capacidade de fundo de escala de 300%
Resistência Ponte: 350 ±5Ω
Deflexão FE: Tipicamente 0,001
a 0,003"
Construção: aço inoxidável 17-4 PH
Conexão Elétrica:
LC401: Cabo PVC blindado de 4 condutores de 4,8 m (15')
LC411: Conector de Fecho Rotativo PTIH-10-6P (ou equivalente)
Conector Acoplado: PT06F10-6S (vendido separadamente)
Montagem de Cabo com Conector
de Fecho Rotativo: CA-6PC24-3-015 (vendido separadamente)
Classe de proteção: IP65
Saída de 0 a 5 VCC: (=5000 kg) "-5V"
Limitadores de Sobrecarga: "-OL"
Ponte Dupla: "-DUAL"
Intervalo de Temperatura Estendido: -45 a 93°C (-50 a 200°F) "-TC1"