Tensão/Compressão Calibrada em Tensão 0-2,2 lb a 0-100 lb 10 N a 0-500 N
Características Excitação: ≤10 lb/50 N: 5 VCC =25 lb/100 N: 10 VCC Saída: 2,2 lb/10 N: 1 mV/V (nom.) =5 lb/20 N: 2 mV/V (nom.) Exatidão (Linearidade e Histerese Combinadas): ±0,50% FEO Repetibilidade: ±0,20% FEO CAL-5 (em Tensão): 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Equilíbrio Zero: ±2% FEO Intervalo de Temperatura Operacional: -53 a 121°C (-65 a 250°F) Intervalo Compensado de Temperatura: 16 a 71°C (60 a 160°F) Efeitos Térmicos: Intervalo: ±0,009% da leitura/°C Zero: 0,009% FEO / ° C Deflexão FE: 0,03 a 0,08 mm (0,001 a 0,003") Sobrecarga Segura: 150% da capacidade Sobrecarga Final: 300% da capacidade Resistência Ponte: mínimo 350 Ω Construção: Aço inoxidável Conexão Elétrica: Cabo PTFE blindado de 4 condutores com 1,5 m (5') Classificação de Proteção: IP54
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: É fornecido completo com calibração rastreável NIST de 5 pontos e derivação de dados 59 kΩ. O medidor DPiS é apropriado para medição em apenas uma direção.