| 

Célula de Carga em Miniatura para Aplicações de Compressão com Furos de Montagem

LCGB?Series

Célula de Carga em Miniatura para Aplicações de Compressão com Furos de Montagem | LCGB?Series

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Aço Inoxidável
  • Alta Exatidão
  • Baixo Perfil
  • Tamanho Miniatura
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Compressão
0-50 lb a 0-50.000 lb
0-23 kg a 0-22.000 kg

Características
Excitação: 10 VCC
Saída: 2 mV/V nominal
CAL-5: 0%, 50% 100%, 50%, 0%; 59K
Linearidade: ±0,25% FEO
Histerese: ±0,20% FEO
Repetibilidade: ±0,10% FEO
Equilíbrio Zero: ± 2% FEO
Intervalo de Temperatura Operacional: -54 a 121°C (65 a 250°F)
Intervalo Compensado de Temperatura: 16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:
Intervalo: ±0,018% da leitura/°C
Zero:
Sobrecarga Segura: 150% da capacidade
Sobrecarga Final: 300% da capacidade
Resistência Ponte: mínimo 350 Ω
Deflexão de FE: 0,08 mm (0,003")
Construção: Aço inoxidável
Conexão Elétrica: Cabo com 4 condutores de 1,5 m (5') com alívio de deformação/tensão mecânica
Classificação de Proteção: IP54
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.