Série LC305/LC315 LCM305/LCM315
imagem meramente ilustrativa
Descrição
This item is being discontinued.
A série LC305/LCM305 da OMEGA compreende células de carga de compressão resistentes (2" de diâmetro), em miniatura. O tamanho reduzido e o perfl baixo tornam essas células as mais indicadas para bancadas de teste, estruturas de protótipo e aplicações em pesagem industrial.
Características
Excitação: 10 VCC, máximo 15 VCC
Saída: 2 mV/V (±0,25%)
Calibração em 5 Pontos: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearidade: ±0,15% da saída do fundo de escala
Histerese: ±0,1% da saída do fundo de escala
Repetibilidade: ±0,05% da saída do fundo de escala
Balanço de zero: ±2% da saída do fundo de escala
Deflexão: 0,025 a 0,075 mm (0,001 a 0,003")
Intervalo de Temperatura Operacional: -46 a 107°C (-50 a 225°F)
Intervalo de Temperatura Compensada: 16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:
Zero: ± 0,0025% da saída do fundo de escala /°F
Span: 0,005% da saída do fundo de escala /°F
Sobrecarga Segura: 150% da capacidade
Sobrecarga Máxima: 300% da capacidade
Classe de Proteção: IP65
Resistência de Entrada: mínimo 360 Ω
Resistência de Saída: 350 Ω ±10 Ω
Construção: Aço inoxidável
Elétrica: Cabo de 3 m (10') com quatro condutores, identificado por código de cor e com blindagem em PVC; conector de encaixe LC315, PT06F10-6S, (vendido separadamente)