| 

CÉLULA DE CARGA DE ALTA CAPACIDADE EM MINIATURA
modelOs padrão e métricO

Série LC307/LCM307

CÉLULA DE CARGA DE ALTA CAPACIDADE EM MINIATURAmodelOs padrão e métricO | Série LC307/LCM307

imagem meramente ilustrativa

  • Conexões Sem Fio – Do Sensor Para Sua Instrumentação:
  • Termopar, RTD, Temperatura Infravermelha, Umidade, pH e Tensão/Corrente de Processo
  • Fácil de Instalar, Fácil de         Usar.
  • Capaz de atuar em Distâncias de até 120 m (400')
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Pequena em tamanho, mas, não em desempenho, a série LC307/LCM307 de células de carga são projetadas para aplicações em espaço mínimo e com alta capacidade de cargas de até 100.000 lb. Extensômetros resistentes e de alto desempenho, fabricados em aço inox, garantem linearidade e estabilidade superiores. A temperatura é compensada por meio de uma placa de circuito em miniatura no cabo da célula de carga. Essas células são projetadas para serem montadas em superfície plana e uniforme.

Compressão
0-250 lb a 0-100,000 lb
0-1 a 0-500 kN

Características
Excitação: 5 VCC
Saída: 1.75 mV/V nominal
Exatidão: FS BFSL 0,75% (inclui linearidade, histerese e repetibilidade)
Balanço de Zero: ±2% da saída do fundo de escala
Intervalo de Temperatura Operacional: -54 a 121°C (-65 a 250°F)
Intervalo de Temperatura Compensada: 16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:
Span: ±0,018% da leitura/°C
Zero: ±0,018% da saída do fundo de escala/°C
Sobrecarga Segura: 150% da capacidade
Sobrecarga Máxima: 300% da capacidade
Resistência da Ponte: 350 Ω, mínimo
Deflexão de Fundo de Escala: 0,001 to 0,003"
Conexão Elétrica: Cabo de 1,5 m (5'), com 4 condutores e placa de compensação de temperatura
Classe de Proteção: IP54
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.