| 

Célula de Carga de Compressão Industrial Subminiatura
Modelo Metrico, 0-10 a 0-10,000 Newtons

Série LCKD/LCMKD

Célula de Carga de Compressão Industrial SubminiaturaModelo Metrico, 0-10 a 0-10,000 Newtons | Série LCKD/LCMKD

imagem meramente ilustrativa

RoHS

Descrição

Compressão
0-2,2 lb a 0-1000 lb
0-10 a 0-5000 N

Características
Excitação: 5 VCC, máximo de 7 VCC
Saída: 2 mV/V nominal
Calibração em 5 Pontos: 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearidade: ±0,25% da saída do fundo de escala
Histerese: ±0,25% da saída do fundo de escala
Repetibilidade: ±0,10% da saída do fundo de escala
Balanço de Zero: ±2% da saída do fundo de escala
Intervalo de Temperatura Operacional: -54 a 121°C (-65 a 250°F)
Intervalo de Temperatura Compensada: 16 a 71°C (60 a 160°F)
Thermal Effects:
Span: ±0,018% da saída do fundo
    de escala/°C
Zero: ±0,009% da saída do fundo
    de escala/°C
Sobrecarga Segura: 150% da capacidade do fundo de escala
Sobrecarga Máxima: 300% da capacidade do fundo de escala
Resistência da Ponte: mínima de 350 Ω
Deflexão de Fundo de Escala: 0,001 a 0,003"
Conexão Elétrica: cabo isolado de 1,5 m (5') com 4 condutores e placa de circuito para compensação de temperatura
Peso: <14 g (<0,5 oz)
Classe de Proteção: IP54
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.