Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

LCP SERIES

Célula de Carga Tipo Pino | LCP SERIES

Célula de Carga Tipo Pino

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Tecnologia de Feixe de Cisalhamento Duplo
  • Classe de Exatidão Alta de 0,50%
  • Construção Totalmente em Aço Inoxidável
  • Conector PTIH-10-6P Padrão
Medição Dinâmica - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A Série LCP é uma série de pinos de carga compactos projetados para medir tensão e compressão. Eles podem ser aplicados em correntes de pinos de forquilha, guindastes, encaixes de elevação, acessórios, rodas dentadas e eixos de polia de levantamento de carga, substituindo os pinos de cisalhamento, parafusos de forquilha, pinos de gancho, eixos de cisalhamento e muitos outros tipos de articulações fxas para controlar ou monitorar a carga de reação nos pinos. As aplicações incluem a medição de tensão no cabo, testes estruturais, aeroespacial e construção, calibração da força, sistemas de elevação, sistemas de amarração, prensas hidráulicas e sistemas de carga de guindaste. A série LCP é compensada por temperatura.

Especifcações
Saída:1 mV/V nominal Excitação: 10 Vcc (15 Vcc máx)
Linearidade: ±0,50% FEO
Histerese: ±0,50% FEO
Repetibilidade: ±0,15% FEO
Equilíbrio Zero: ±1,0% FEO
Intervalo da Temperatura de Operação: -53 a 121°C (-65 a 250°F)
Intervalo de Temperatura Compensada: 16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:
Zero: ±0,009% FSO/°C (±0,005% FSO/°F)
Intervalo: ±0,009% FSO/°C (±0,005% FSO/°F)
Sobrecarga de Segurança:200% da capacidade de LCP375, 150% da capacidade para LCP1500-30K
Sobrecarga Final: ≥300% da capacidade Resistência da ponte: 350 Ω nominal
Estrutura:
Aço Inoxidável Conector Elétrico: PTIH-10-6P (ou equivalente)
Classe de proteção: IP65
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
  
LCP375-600
R$7.170,00
Disponível em: Em estoque
 
Capacidade de 272 kgf/600 lb, Medidores Compatíveis: DPiS, DP41-S, DP25B-S
Quick Ship
  
LCP375-750
R$7.170,00
Disponível em: Em estoque
 
Capacidade de 750 kgf/600 lb, Medidores Compatíveis: DPiS, DP41-S, DP25B-S
Quick Ship
  
LCP1500-30K
R$10.470,00
Disponível em: Em estoque
 
Capacidade de 13.608 kgf/30.000 lb, Medidores Compatíveis: DPiS, DP41-S, DP25B-S
Acessórios
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comPT06F10-6S
PT06F10-6S
R$247,00
Disponível em: Em estoque
 
Conector acoplado para pinos de carga da série LCP, vendido separadamente
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.