LCPW Series
Célula de carga plana de bajo coste
imagem meramente ilustrativa
Descrição
This item is discontinued.
Las células de carga planas LCPB de bajo coste de OMEGA, se utilizan comúnmente en una variedad de aplicaciones de pesaje. Son normalmente instaladas en grupos de 3 o
4, bajo una plataforma en conjunto con una red sumadora. La construcción de perfil bajo es ideal donde el espacio es limitado, tales como básculas postales, básculas de equipajes aeropuerto o básculas de pago y envío al por menor.
ESPECIFICACIONES
Excitación: 5 Vdc, 15 Vdc máximo
Salida: 0.9 mV/V ± 0,1 %
Linealidad: ± 0,02 % FS
Histéresis: ± 0,02 % FS
Balance cero: ± 5 % FS
Calentamiento (en 30 minutos) : ± 0,06 % FS
Rango de temperatura de funcionamiento : -10 y 65 °C (14 a 149 °F)
Rango de temperatura compensada : -10 y 40 °C (14 a 104 °F)
Efectos térmicos:
Span : ± 0,004 % FS/°C ( 0.003/°F)
Zero: ± 0,002 % FS/°C ( 0.003/°F)
sobrecarga segura: 300 % de la capacidad
sobrecarga máxima: 400 % de la capacidad
Resistencia Terminal:
entrada: 1180 ± 50 Ω
salida: 1000 ± 10 Ω
Construcción: Aluminio
Clasificación ambiental : IP67
Conexión eléctrica : 1,8 m ( 6 ') , 28 AWG, 4 conductores, sobre cable blindado
Resistencia de aislamiento: 5000M Ω