| 

Localizador de Produtos para Células de Carga


Localizador de produtos e células de carga: se você precisa encontrar as melhores opções, basta utilizar a nossa ferramenta de busca para visualizar e encontrar as informações que você precisa, com especificações de cada produto.

HBM-S40
HBM-S40
Célula de Carga de Tensão Universal Tipo "S"
VER MODELOS E PREÇOS »
Novo
HBM-Z6
HBM-Z6
Célula de Carga Tipo Bending Beam - HBM
VER MODELOS E PREÇOS »
Novo
LC60
LC60
Célula de Carga Single Point em Alumínio
VER MODELOS E PREÇOS »
Novo
LCPW Series
LCPW Series
Célula de carga plana de bajo coste - Descontinuado
VER MODELOS E PREÇOS »
Série LC204/LCM204 Série LC214/LCM214
Série LC204/LCM204 Série LC214/LCM214
Células de Carga Universais em Miniatura de Alta Exatidão
Para Montagem em Superfície, com 51 mm (2") de diâmetro - Modelos Métrico e Imperial

VER MODELOS E PREÇOS »
Série LC411/ LCM411-USBH
Série LC411/ LCM411-USBH
 Discontinued - CÉLULAS DE CARGA DE BAIXO PERFIL PARA COMPRESSÃO COM SAÍDA USB DE ALTA VELOCIDADE
MODELOS MÉTRICOS E IMPERIAIS

VER MODELOS E PREÇOS »
Série LCCE
Série LCCE
Células de carga tipo viga "S" de intervalo baixo com proteção de sobrecarga de 500%
VER MODELOS E PREÇOS »
Série LSHD
Série LSHD
Células de Carga de Perfil Baixo
Impermeáveis para Aplicações Úmidas ou de Limpeza

VER MODELOS E PREÇOS »

Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram traduzidas.
Acione nossa Central de Relacionamento caso precise de qualquer apoio.

LC704_LC714
LC704_LC714
High-Capacity Tension Link Load Cells
VER MODELOS E PREÇOS »
LC706-LC716
LC706-LC716
High-Capacity Tension Link Load Cells
VER MODELOS E PREÇOS »
LCM701/LCM711 Series
LCM701/LCM711 Series
Low Capacity Tension Link Load Cells
Internal Thread Design

VER MODELOS E PREÇOS »
LCMAD Series
LCMAD Series
Platform Load Cell for Washdown Applications
VER MODELOS E PREÇOS »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.