Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
Selecione :25 por Faixa de 25 lb
50 por Faixa de 50 lb
100 por Faixa de 100 lb
150 por Faixa de 150 lb
200 por Faixa de 200 lb
250 por Faixa de 250 lb
500 por Faixa de 500 lb
750 por Faixa de 750 lb
1K por Faixa de 1000 lb
2K por Faixa de 2000 lb
3K por Faixa de 3000 lb
5K por Faixa de 5000 lb
10K por Faixa de 10000 lb
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.