imagem meramente ilustrativa
Descrição
Estas folhas versáteis de filme de poliéster de cristal líquido/folhas de plástico podem ser facilmente cortadas em qualquer tamanho. Com um tempo de resposta rápido, estas folhas de indicação de temperatura fornecem uma rápida leitura visual em laboratório, teste e aplicações de avaliação. As folhas estão disponíveis no tamanho 31 x 31 cm (12 x 12") ou em um kit composto de seis folhas 15 x 31 cm (6 x 12"), aproximadamente 0,25 mm (0,01") de espessura. Um pacote de amostra, incluindo seis folhas 15 x 31 cm (6 x 12"), uma para cada intervalo de temperatura, também está disponível, conforme mostrado na matriz de pedidos.