Características Linearidade: ±1% FE Histerese: ±0,025 mm (0,001") Repetibilidade: ±0,012% (0,0005") Aumento de sensibilidade: 0,00127 mm (0,00005") Potência nominal: 0,75 W/polegada stroke Intervalo de Temperatura: -65 a 105°C (-85 a 221°F) Força operacional: : máximo de 450 g (1 lb) Eixo: diâmetro de 6 mm (0,236") de diâmetro com adaptador de extremidade rosqueada de ¼ 28-28 Vida: mínimo de 100 milhões a uma taxa de viagem de 250 mm (10")/s Peso: 0,11 a 0,23 kg (0,25 to 0,5 lb)
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: Vem completo com manual do operador.