Transmissor de Nível tipo Radar - Intrinsecamente Seguro
imagem meramente ilustrativa
Descrição
O transmissor de nível tipo radar pulsado LR11 é intrinsecamente seguro e seu sinal 26GHz permite medição contínua de nível até 10m (32.8’) com sinal de saída analógico 4-20 mA e digital HART. Completamente configurável através de botões e de seu display integral ou via comunicador HART. Esse sensor de nível sem contato é indicado para aplicações de armazenamento de químicos ou água em tanques de metal, concreto armado ou outro material. Escolha esse sensor se deseja aplicação fácil em processos com corrosivos, baixa agitação, condensação ou vapor e instalação simples com adaptadores roscados ou flanges. Aplicações típicas incluem armazenamento de químicos e caminhões tanque.