| 

Sondas de Nível Capacitivas para Medição Contínua

Série LV3000/4000

Sondas de Nível Capacitivas para Medição Contínua | Série LV3000/4000

Sondas de Nível Capacitivas para Medição Contínua

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Opera em Temperatura e Pressão Elevadas
  • Não é Afetada pelo Revestimento
  • Medição Exata e Confiável
  • Instalação Fácil e Econômica
  • Construção Reforçada
  • Sem Partes Móveis
  • Compatível com Meios Condutores e Não Condutores
  • Várias Aplicações/Indústrias (Água, Óleos, Corrosivos)
  • Suporte Sanitário Disponível
Medição de Nível - Ver Produtos Relacionados

Descrição

As sondas capacitivas LV3000/LV4000 são projetadas para medição de nível em líquidos, pastas e alguns tipos de grãos.

A série LV4000 possui módulo eletrônico integrado (de uma peça só) apresenta um sinal de saída de 4 a 20 mA (dois fios) proporcional ao nível do processo. O ajuste de zero e de span ajuda a atender vários meios, dimensões de tanques, altura da medição e posições de instalação.

A série LV3000 possui as mesmas características, porém remotamente ajustável pelo transdutor LVCN410 que fornece um ganho maior para tanques com grandes profundidades substituindo a haste por um cabo de aço inox, uma saída 4...20mA com ajuste de zero e Span e até 2 saídas a relé SPDT para alarme ou set-point.

A OMEGA™ oferece estas sondas em vários modelos diferentes. O usuário deve escolher o produto adequado para sua aplicação e instalá-lo no local apropriado. Quando submersa, a sonda deve ser capaz de produzir uma variação suficiente de capacitância. O sucesso da sonda depende de dois fatores importantes:
A) Materiais condutores podem causar curto-circuito entre uma sonda de aço inox exposta e a parede do tanque. Neste caso, recomendamos revestir a haste com PTFE. Tanques metálicos servem como referência nas medições, manter a sonda a pelo menos 500mm da parede do tanque promove uma medição com maior confiança. Uma camisa ou haste de referência é necessária caso o tanque não seja metálico.
B) O acúmulo de materiais afeta a precisão das medições capacitivas de RF. Portanto, recomenda-se ajustar a sensibilidade da sonda. Características

LV4000
Alimentação: 12...30 (Nylon ou alumínio pequeno sem ISO420) / 24Vdc (Alumínio grande ou LV4000 com LI-420)
Saída: 4...20mA (2 fios)
Exatidão: 0,5%
Repetibilidade: ±1 mm
Consumo: máx. 22mA
Alcance da Sensibilidade: 100 a 5500 pF
Freqüência de oscilação: 400 kHz
Ajuste: Zero e Span (potenciômetro) e Ganho
Material do cabeçote: Alumínio ou Nylon
Conexão Elétrica: Prensa-cabo ½” NPT, Conector M12
Temperatura Operacional: -10 a 80°C
Materiais Úmidos: aço inox 316 ou PTFE
Conexão ao Processo: 3/4 a 1.1/2” NPT, Tri-GripTM ou flange
Pressão Máxima: 290 psi (20 bar)
Classe de Proteção: IP65

LV3000
Exatidão: 0,5%
Repetibilidade: ±1 mm
Consumo: máx. 22mA
Alcance da Sensibilidade: 100 a 5500 pF
Freqüência de oscilação: 400 kHz
Ajuste: sensibilidade 1,2,3 estágios
Material do cabeçote: Alumínio
Conexão Elétrica: Prensa-cabo ½” NPT, Conector M12
Temperatura Operacional: -10 a 80°C
Materiais Úmidos: aço inox 316 com ou sem revestimento em PTFE
Conexão ao Processo: 3/4 a 1.1/2” NPT, Tri-GripTM ou flange
Pressão Máxima: 290 psi (20 bar)
Classe de Proteção: IP65

LVCN410 Controlador para sonda LV3000
Tensão Operacional: 24 Vdc ou 85...264Vac (50/60 Hz)
Consumo de Corrente: 22mA
Ajuste: Zero e span (potenciômetro) e 2 pontos de comutação (potenciômetro)
Saída: 4 a 20 mA e 2 relés SPDT
Exatidão: 0,5%
Indicação de Nível: Bargraph 0 a 100%
Repetibilidade: ±1 mm
Temperatura de Trabalho: 0...60°C
Material do Invólucro: ABS termoplástico resistente
Classe de proteção: IP40

Outras Especificações
Dimensões:
Cabeçote de Nylon:
89 mm L x 76 mm A
Cabeçote de Alumínio: 89 mm L x 126 mm A (3,5 x 41/4")
Cabeçote Alumínio Grande: 130 mm L x 130 mm A
LVCN411/LVCN412: 73 mm L x 110 mm A x 110 mm C (2⅞ x 4⅜ x 4⅜")
Diâmetro da Sonda : ½” padrão da haste

Acesse o Construtor de Código de Produtos e selecione a Sonda Capacitiva mais adequada à sua aplicação.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.