R$5.580,00 LVCN210
Descrição
O transmissor e controlador de nível ultrassônico da série LVCN210 da OMEGA oferece medição contínua de nível até 3 m (9,8') com saída de sinal de 4 a 20 mA, configurado por meio de nosso software disponível para download. O sensor de nível tem 4 relés programáveis com histerese selecionável e lógica garantida. O controlador de nível integrado pode reduzir os custos ao substituir o hardware de controle externo. O sensor de nível líquido sem contato é ideal para líquidos corrosivos, pegajosos ou sujos, além de ser amplamente selecionado para aplicações de nível em tanque diário, skid, IBC, reservatório e tanque de processo.