| 

CONTROLADOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO SEM CONTATO - Descontinuado

Série LVCN700

CONTROLADOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO SEM CONTATO | Série LVCN700

CONTROLADOR DE NÍVEL ULTRASSÔNICO SEM CONTATO

imagem meramente ilustrativa

  • Calibração Através de Botões
  • Diâmetro da viga com 7,6 cm (3") para Aplicações em Espaço Restrito
  • Faixa Morta de 5 cm (2") Otimiza a Capacidade de Preenchimento de Pequenos Vasos
  • Inteligência de Segurança Contra Falha com Retorno de Diagnóstico para Fácil Resolução de Problemas
  • Invólucro de PC/ABS, Classificado como NEMA 4 X (IP65), com Transdutor Robusto Kynar®
Medição de Nível - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O dispositivo ultrassônico para uso geral da série LVCN700 fornece detecção de nível sem contato até 8 metros (26') e possui 3 saídas de relé. Cada relé podem ser configurado em um alarme com ponto de ajuste único, 2 pontos de ajuste travados para preenchimento ou esvaziamento automático, incluindo regulagem de avanço/atraso, ou 2 pontos de ajuste independentes para alarmes em áreas não acessíveis. Além disso, os relés 1 e 2 podem ser sincronizados em operações duplas ou de alternância de relé. O interruptor atende a uma grande variedade de meios corrosivos, residuais e viscosos, além de ser a melhor opção para utilização em tanques atmosféricos, estações elevatórias de bombeamento e poços coletores.

Características
Intervalo:
    LVCN704:
5 cm a 1,2 m (2" a 4')
LVCN709: 10 cm a 3 m (4" a 9,8')
LVCN716: 10 cm a 5 m (4" a 16,4')
LVCN726: 20 cm a 8 m (8" a 26,2')
Repetibilidade: 6 mm (0,25")
Adaptabilidade: Ao longo do intervalo inteiro
Histerese (Ponto de Ajuste Único):
    LVCN704/709:
1,3 cm (0,5")
LVCN716/726: 2,5 cm (1")
Largura da viga:
    LVCN704/709:
5,1 cm (2") de diâmetro
LVCN716/726: 7,6 cm (3") de diâmetro
Faixa Morta:
    LVCN704:
5 cm (2")
LVCN709/716: 10 cm (4")
LVCN726: 20 cm (8")
Indicação de LED: Potência, relé
e status de eco
Calibração: Alvo, Botão de Pressão
Memória: Não volátil
Tensão de Alimentação: 95 a 250 VCA,
Números de Modelo -DC: 12 a 28 VCC
Consumo: máximo de 20 W, alimentação CA, 100 mA a 24 VCC
Tipo de Contato: (3) relés SPDT
Classificação do Contato: 60 VA
Lógica de Contato:
    Ponto Único:
Alarme
2 Pontos: Travamento ou
    alarmes de áreas não acessíveis
Bloqueio de Relé: Relés 1 e 2 apenas;
alternância ou duplo
Contato de Segurança Contra Falha: desconecta-se durante a perda de sinal de eco
Temperatura de Processamento:
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Compensação de Temperatura: Automática
Temperatura Eletrônica: -40 a 71°C (-40 a 160°F)
Pressão: 30 psi (2 bar) a 25°C,
desclassificada a 1,667 psi (0,113 bar) por °C acima de 25°C
Classificação do Invólucro: NEMA 4X (IP65)
Ventilação do Invólucro: membrana à prova d'água
Material do invólucro: PC/ABS FR
Material do Transdutor: PVDF
Montagem de Processo:
LVCN704/709: 1 NPT ou 1" G
LVCN716/726: 2 NPT ou 2" G
Vedação Montável: FKM
Entrada de Conduíte: Duplo, ½ NPT
Classificação: Para uso geral
Conformidade CE: EN 61326 EMC
(pendente) segurança EN 61010
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.