imagem meramente ilustrativa
Descrição
As chaves de nível de líquido são seladas com envasamento composto. O único trajeto disponível do líquido para o interruptor elétrico seria através dos fios. Se os fios são terminados de forma adequada (por exemplo, conectores NEMA 6), a chave de nível atenderá ou excederá uma das classificações NEMA 6, tornando-a adequada para muito tempo de operação em ambientes carregados de umidade. A chave selada SPST fornece consistente precisão e alta repetibilidade, minimizando os efeitos de vibração, vácuo ou choque. Sua extrema versatilidade permite que o usuário selecione o modo operacional aberto ou fechado, simplesmente invertendo a flutuação ou a montagem da chave. Os encaixes macho NPT padrão permitem instalação rápida, seja na parte superior ou inferior do tanque ou recipiente.