Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Chave de Nível Compacta de Estado Sólido para Líquidos

Série LVU-A710

Chave de Nível Compacta de Estado Sólido para Líquidos | Série LVU-A710

Chave de Nível Compacta de Estado Sólido para Líquidos

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Fácil instalação
  • Ausência de peças móveis
  • Eletrônica vedada por epóxi integral com sensor
  • Substituição para flutuação mecânica
Medição de Nível - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A chave de nível de estado sólido para líquidos compacta da série LVU-A710 é uma substituta excelente para dispositivos de nível líquido mecânicos do tipo flutuador. A chave emprega tecnologia ultrassônica comprovada e eletrônica de estado sólido integral em um pacote pequeno.
A série LVU-A710 fornece uma operação confiável em praticamente qualquer tipo de líquido, independentemente da viscosidade, eliminando problemas de viscosidade e frequência de falhas devido à finitude da vida mecânica inerente ao projeto mecânico flutuador. A combinação de eletrônica totalmente vedada por epóxi e tecnologia de sensoriamento ultrassônico confere anos de serviço sem a necessidade de manutenção.

Características
Repetibilidade: 2 mm ou melhor
Atraso: 0,5 segundo
Potência: 5 a 30 VCC
Corrente de vazamento: menos de 50 uA
Saídas:
    Fonte:
máximo de 100 mA
Dissipador: máximo de 100 mA
Saída de relé: 1 um SPST (NO, C)
Proteção: Transitória, inversão de polaridade
Sensor: 316 em aço inoxidável L
Temperatura: -29 a 80°C (-20 a 176°F)
Pressão Operacional: até 1000 psig (6895 kPa)
Montagem: ¼ ou ½ NPT (dependendo do número de modelo)
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comLVU-A711
LVU-A711
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Chave de nível de ¼ NPT, saída tipo sinking em aço inox 316 L
Quick Ship
  
LVU-A712
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Chave de nível de ¼ NPT, saída tipo sourcing em aço inox 316 L
Quick Ship
  
LVU-A713
R$685,00
Disponível em: Em estoque
 
Chave de nível de ¼ NPT, saída SPST sem relé em aço inox 316 L
Quick Ship
  
LVU-A714
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Chave de nível de ½ NPT, saída tipo sinking em aço inox 316 L
Quick Ship
  
LVU-A715
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Chave de nível de ½ NPT, saída tipo sourcing em aço inox 316 L
Quick Ship
  
LVU-A716
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Chave de nível de ½ NPT, saída SPST sem relé em aço inox 316 L
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: É fornecido completo com manual do operador.