| 

Transmissor de Nível Ultrassônico sem Contato - Descontinuado

Série LVU100

Transmissor de Nível Ultrassônico sem Contato | Série LVU100

Transmissor de Nível Ultrassônico sem Contato

imagem meramente ilustrativa

  • Sensor Compacto Simples com Calibração Alvo e Indicadores LED de Status
  • 4 Intervalos de Medição até 8 m (26') e Montagem do Transdutor com 1 ou 2" (25 a 50 mm)
  • Largura Mínima de Feixe com 5 cm (2") para Aplicações em Espaço Restrito
  • Faixa Morta de 5 cm (2") Otimiza a Capacidade de Preenchimento de Pequenos Recipientes
  • Invólucro PC/ABS de Classificação NEMA 6 (IP67) com NEMA 4 X (IP65), Opcional
  • Inteligência de Segurança Contra Falha com Retorno de Diagnóstico para Fácil Resolução de Problemas
Medição de Nível - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série LVU100 consiste em um transmissor ultrassônico de 2 fios para uso geral. Ele fornece medição de nível sem contato até 8 m (26'), sendo recomendado para manipulação de materiais ultra puros, corrosivos, viscosos ou resíduos líquidos. O transmissor da Série LVU100 é utilizado frequentemente em armazenamento atmosférico em massa, tanques, poços coletores, reservatórios de processo, contentores intermédios para mercadorias a granel, tambores de 55 galões e aplicações em poços coletores. Tais transmissores são resistentes contra a ácido acético e resinas.

Características
Intervalo:
    LVU104:
5 cm a 1,2 m (2" a 4')
LVU109: 10 cm a 3 m (4" a 9,8')
LVU116: 10 cm a 5 m (4" a 16,4')
LVU126: 20 cm a 8 m (8" a 26,2')
Exatidão:
    LVU104:
3 mm (0,125")
LVU109/116/126: ±0,2% da extensão
no ar
Resolução:
    LVU104/109:
0,5 mm (0,019")
LVU116/126: 1 mm (0,039")
Largura do feixe:
    LVU104/109:
5 cm (2") de diâmetro.
LVU116/126: 7,6 cm (3") de diâmetro.
Faixa Morta:
    LVU104:
5 cm (2")
LVU109/116: 10 cm (4")
LVU126: 20 cm (8")
Indicação LED: Potência, calibração
e diagnóstico
Memória: Não volátil
Tensão de Alimentação: 12 a 28 VCC
Resistência de Loop: 500 Ω a 24 VCC
Sinal de Saída: 4 a 20 mA, 2-fios
Sinal Invertido: 4 a 20 mA ou 20 a 4 mA
Calibração: Alvo, fio de calibração
Segurança Contra Falha: Reverte-se para 22 mA
Temperatura de Processo: -20 a 60°C
(-4 a 140°F)
Compensação de Temperatura: Automática
Temperatura Eletrônica: -40 a 71°C (-40 a 160°F)
Pressão: 30 psi (2 bar) a 25°C,
desclassificada a 1,667 psi (0,115 bar) por °C acima de 25°C
Classificação do invólucro: NEMA 6 (IP67), NEMA 4X (IP65), opcional
Material do invólucro: PC/ABS FR
Material do Transdutor: PVDF
Material de Revestimento do Cabo: PP
Cabo: 3-condutores, blindado, 3 m (10')
Entrada de Conduíte: Duplo, ½ NPT
na versão NEMA 4 (IP65)
Montagem de Processo:
    LVU104/109:
1 NPT ou 1" G
LVU116/126:
2 NPT ou 2" G
Vedação de Montagem: FKM
Classificação: Para uso geral
Conformidade CE
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.