| 

Transmissor de Nível Ultrassônico
Para Aplicações de 0,5 a 12'Descontinuado

Série LVU-2001

Transmissor de Nível UltrassônicoPara Aplicações de 0,5 a 12' | Série LVU-2001

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Medição de Nível Exata e Confiável, entre 15,2 cm e 3,7 m (0,5 e 12')
  • Intervalo Fixo–Nenhuma Programação Necessária
  • Solução para OEM e aplicações de processo
  • Tamanho Compacto e Transdutor de 5 cm (2") para tanques Pequenos
  • Invólucro em PP, classificação NeMa 4X (ip65), com transdutor pVDf
  • Tecnologia à prova de falhas fornece segurança máxima ao processo
Medição de Nível - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Esta Série foi descontinuada. Por favor, contate nosso departamento de Engenharia para uma possível alternativa.

O transmissor de nível ultrassônico de dois fios para tanques volumosos é montado na parede superior dos tanques e fornece medições sem contato até 3,7 m (12'). O intervalo é fixo: 4 mA = 144" ou 12' (distância do sensor) e 20 mA = 6" ou 0,5'. Nenhuma programação é necessária. Com tecnologia sem contacto, o transmissor é uma excelente escolha para aplicações que envolvam líquidos do tipo sujo, de revestimento ou corrosivos. O design compacto oferece o tamanho ideal para aplicações em tanques pequenos.
Uma onda de som ultrassônica de alta frequência é pulsada três vezes por segundo da base do transdutor. A onda sonora reflete-se através do meio de processo abaixo e retorna para o transdutor. O sistema eletrônico microprocessado mede o tempo do trajeto decorrido entre a geração do som e sua recepção, e traduz tal medição como a distância entre o transmissor e o meio de processo abaixo.

Características
Intervalo: 15,2 cm a 3,7 m
(0,5 a 12')
Exatidão: ± 0,25% da extensão no ar
Resolução: 3 mm (0,125")
Frequência: 50 kHz
Taxa de Pulso: 3 por segundo
Largura de Feixe: 8° cônica
Faixa Morta: 15,2 cm (0,5'), condições padrão mínimas
Tensão de Alimentação: 12 a 36 VCC
Resistência de Loop: 600 Ω a 36 VCC
Sinal de Saída: 4 a 20 mA
Diagnóstico de Segurança a prova de Falhas: reverte-se para 22 mA
Indicação LED: Energia e Segurança Contra Falha
Classificação de Temperatura: -40 a 60°C (-40 a 140°F)
Compensação de Temperatura: Ao longo de todo intervalo
Classificação de Pressão: 2 bar (30 psig) @ 25°C, desclassificada @ 0,113 bar (1,667 psig) por °C acima de 25°C
Classificação do Invólucro: NEMA 4 X (IP65)
Material do Invólucro: PP (U.L. 94 VO)
Segmentos de Montagem: PVDF
Conexão para Conduíte: 2 NPT ou 2 G
Vedação de Montagem: ½ NPT
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.