| 

Manopla de sonda
Para Sensores de Temperatura M12

Série M12-HANDLE

Manopla de sonda Para Sensores de Temperatura M12 | Série M12-HANDLE

Manopla de sonda Para Sensores de Temperatura M12

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Projeto de fácil manipulação
  • Permite alteração ou substituição rápida
  • Nylon de alto impacto
  • Compatível com sondas com ¼", 6 mm e ⅛", 3 mm de diâmetro
  • Temperatura máxima para manipulação: 99 °C (210 °F)
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A manopla durável da sonda M12 da OMEGA oferece um sistema de conexão rápida e fácil de sondas portáteis para uma ampla gama de aplicações. Os elementos sensores podem ser alterados ou substituídos de forma rápida em campo, sem a necessidade de ferramentas. A sonda M12 desliza pela manopla, possibilitando que o conector fique exposto na extremidade. As manoplas são compatíveis com os termistores da Série TH-21A, RTDs das Séries PR-21A e PR-25AP e termopares da Série M12. Exemplo: M12KIN-1/4-U-12-A, veja a tabela de acessórios. As sondas para termopar e RTD nos tamanhos ⅛", ¼", 3 mm e 6 mm podem deslizar e se conectar a um cabo. Os cabos podem então ser conectados a uma variedade de instrumentos portáteis ou de bancada.

Características
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.