Descrições das Opções:
(1)
Mateial do Cabo Selecione :T24SSPC por 4 CondutOREs Isolados e Revestidos com FEP AWG #24 Chapeado de Prata sobre Cobre
P24STPC por 4 CondutOREs Isolados e Revestidos com PVC AWG #24 Chapeado de Latão sobre Cobre
(2)
Terminação com Conexão para Sensor Selecione :SFSR por Conector M12 Tipo Soquete Reto
RFSR por Conector M12 Tipo Soquete angular Direito
(3)
Terminação de Conexão ao Instrumento Selecione :FL por Fios Desencapados
SFSR por Conector M12 Tipo Soquete Reto
RFSR por Conector M12 Tipo Soquete angular Direito
SMSR por Conector M12 de Modeloo Plugue Reto
RMSR por Conector M12 Tipo Plugue angular Direito
MTP por Conector Miniatura de 3-pinos
OTP por Conector de 3-Pinos de Tamanho Completo
TA3F por Conector de Áudio Fêmea de 3-Pinos
TA3M por Conector de Áudio Macho de 3-Pinos
TA4F por Conector de Áudio Fêmea de 4-Pinos
TA4M por Conector de Áudio Macho de 4-Pinos
MiniDIN por Conector Macho Estilo DIN de 4-pinos
(4)
Comprimento do Cabo Selecione :3 por 3 m de comprimento
5 por 5 m de comprimento
10 por 10 m de Comprimento
15 por 15 m de Comprimento
20 por 20 m de Comprimento
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.