Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Termômetro digital de bancada iSeries em Modelos com Canal Único e com 10 Canais

Série MDSi8

Termômetro Digital para Bancada iSeries em Modelos com Canal Único e com 10 Canais | Série MDSi8

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Opção de internet incorporada
  • Invólucro de bancada de metal portátil, reforçado, com alça
  • Modelos de canal único e de 10 canais
  • Construído em torno dos medidores da nova iSeries da OMEGA
  • Alta qualidade
  • Garantia de 5 anos
  • Alta precisão ±0,5°C (±0,9°F), 0,03% de leitura
  • Fácil de usar, configuração simples
  • Entradas universais: termopar, RTD, tensão/corrente do processo, deformação/tensão mecânica em modelos de canal único
  • Display de cores totalmente programáveis, padrão
  • Relés opcionais de alarme ou saída analógica
Temporizadores, Contadores e Medidores de Temperatura - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O MDSi8 da OMEGA™ é um medidor digital de painel de tamanho ⅛ DIN (96 x 48 mm) em um invólucro resistente de metal com display grande que muda de cor da iSeries. Os dígitos são o dobro do tamanho dos medidores normais de painel ⅛ DIN. Os medidores da iSeries possuem o único display de LED que pode ser programado para mudar de cor entre VERDE, ÂMBAR e VERMELHO em qualquer ponto de ajuste ou ponto de alarme. Outras opções incluem saída analógica isolada programável, comunicação serial, Modbus e Ethernet.
O instrumento de temperatura e processo universal (modelo "i") consegue lidar com 10 tipos comuns de termopares, RTDs múltiplos e diversos intervalos de tensão e de corrente do processo (CC).

Características
Precisão: temperatura de ±0,5°C (±0,9°F); leitura do processo 0,3%
Resolução: 1°/0,1°; processo 10 µV
Estabilidade de temperatura:
RTD: 0,04°C/°C
Termopar a 25°C (77°F): 0,05°C/°C­ (compensação de junção fria)
Processo: 50 ppm/°C
NMRR: 60 dB
CMRR: 120 dB
Conversão A/D: Dupla inclinação
Taxa de Leitura: 3 amostras por segundo
Filtro Digital: Programável
Display: LED de 4 dígitos, 9 segmentos, 10,2 mm (0,40")
i32, i16, i16D, i8DV: 21 mm (0,83")
i8: 10,2 mm (0,40") e 21 mm (0,83"), i8DH- VERDE, ÂMBAR e VERMELHO,
cores programáveis para variáveis do processo, ponto de ajuste e unidades
de temperatura
Tipos de entrada: Termopar, RTD, voltagem analógica, corrente analógica
Resistência em chumbo de termopar: máx. 100 Ω
Tipo de termopar (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
Entrada RTD (ITS 68): sensor de Pt de 100/500/1000 Ω, 2, 3 ou 4 fios; curva de 0,00385 ou 0,00392
Entrada de Tensão: 0 a 100 mV, 0 a 1 V, 0 a 10 VCC
Impedância de entrada: de 10 MΩ para 100 mV1 MΩ para 1 ou 10 VCC
Entrada de Corrente: 0 a 20 mA (carga de 5 Ω)
Configuração: Terminação Única
Polaridade: Unipolar
Resposta de passo: 0,7 s para 99,9%
Seleção de casa decimal: Nenhuma ou 0,1 para temperatura; Nenhuma, 0,1, 0,01 ou 0,001 para processo
Configuração do Ponto de Ajuste: -1999 a 9999 contagens
Ajuste de Span: 0,001 a 9999 contagens
Ajuste de Offset: -1999 para +9999
Ethernet: Conformidade com Padrões IEEE 802.3 10 base-T
Protocolos suportados: TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS232/RS422/RS485: Selecionável pelo menu; protocolo ASCII e Modbus selecionáveis pelo menu; programável de 300 a 19,2 Kb; capacidade de configuração completamente programável; programa para transmitir a exibição da corrente, status do alarme, mín./máx., valor de entrada real medido e status
RS485: Endereçável de 0 a 199
Tipo: Conexão:
Operação: conector DB-9 no painel traseiro; alarme 1 e 2 opcionais (programáveis)
Saída Analógica Opcional
(Programável):
relé SPDT formato "C",
3A a 120/240 Vca
Energia: Alto/baixo, acima/abaixo, banda, trava/destrava, normalmente aberto/normalmente fechado e desvio/processo; configurações do painel frontal
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comMDSi8
MDSi8
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
termômetro de bancada de um canal, entrada universal (termopar, RTD, PV)
Quick Ship
  
MDSi8A
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
termômetro de bancada de um canal, entrada universal (termopar, RTD, PV) com saída analógica
Quick Ship
  
MDSi8S
R$6.820,00
Disponível em: Em estoque
 
medidor de deformação/tensão mecânica de bancada de um canal
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comMDSSi8-TC
MDSSi8-TC
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
termômetro de bancada de 10 canais, dedicado entrada de termopar
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comMDSSi8A-TC
MDSSi8A-TC
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
ermômetro de bancada de 10 canais, dedicado entrada de termopar com saída analógica
Quick Ship
  
MDSSi8-RTD
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
termômetro de bancada de 10 canais, dedicado 100 Ω entrada RTD
Quick Ship
  
MDSSi8A-RTD
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
termômetro de bancada de 10 canais, dedicado 100 Ω entrada RTD com saída analógica
Quick Ship
  
MDSSi8-PV
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
termômetro de bancada de 10 canais, dedicado tensão/ entrada de corrente
Quick Ship
  
MDSSi8A-PV
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
termômetro de bancada de 10 canais, dedicado tensão/ entrada de corrente com saída analógica
Exemplos de Pedidos
Quick Ship
  
MDSi8-C24
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
termômetro de bancada de um canal com entrada universal com comunicação RS232/485
Quick Ship
  
MDSi8A-AL
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
termômetro de bancada de um canal com entrada universal com saída analógica e relés de alarme
Quick Ship
  
MDSi8-EIT-AL
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
termômetro de bancada de um canal com entrada universal com Ethernet e relés do alarme
Quick Ship
  
MDSSi8-TC-C24
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
termômetro de bancada de 10 canais com entrada de termopar com comunicação RS232/485
Quick Ship
  
MDSSi8-RTD-AL
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
termômetro de bancada de 10 canais com entrada RTD com relés do alarme
Quick Ship
  
MDSSi8-PV-EIT-AL
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
medidor de processos de bancada para 10 canais com ethernet e relés de alarme
Acessórios
Quick Ship
  
POWER CORD-DM
R$169,00
Disponível em: Em estoque
 
Cabo de energia com conector para a Dinamarca
Quick Ship
  
POWER CORD-E-10A
R$169,00
Disponível em: Em estoque
 
Cabo de energia com conector para a europa continental
Quick Ship
  
POWER CORD-IT
R$169,00
Disponível em: Em estoque
 
Cabo de energia com conector para a Itália ou Irlanda
Quick Ship
  
POWER CORD-SE
R$59,00
Disponível em: 2 semanas
 
Cabo de energia com terminação desencapada
Quick Ship
  
POWER CORD-UK
R$274,00
Disponível em: Em estoque
 
Cabo de energia com conector para o Reino Unido
Quick Ship
  
POWER CORD-MOLDED
R$59,00
Disponível em: Em estoque
 
Cabo de alimentação com conector para a América do Norte (EUA, México, Canadá) padrão 120 Vac
Quick Ship
  
POWER CORD-NA
R$59,00
Disponível em: Em estoque
 
Cabo de energia com conector para o Norte 7-segment display América (EUA, México, Canadá), padrão 120 Vca

Pedir por Código de Produto

Código de Produto
Qtd
Código de Produto
Qtd


Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) Unidade Base Selecione :
MDSi8 por Termômetro de bancada de um canal
MDSSi8 por Termômetro de bancada de dez canais
MDSi8S por Medidor de deformação/tensão mecânica de bancada de um canal
MDSi8A por Termômetro de bancada de um canal com saída analógica
MDSSi8A por Termômetro de bancada de dez canais com saída analógica

(2) Tipo de Entrada Selecione :
Nada (deixe em branco) por deformação/tensão mecânica
-TC por Entrada(s) para Termopar(es)
-RTD por Entrada(s) para RTD(s)
-PV por Entrada(s) de Voltagem ou Corrente

(3) Opções de Comunicação Selecione :
Nada (deixe em branco) por Sem Comunicação
-C24 por entrada universal com comunicação RS232/485
-EIT por Ethernet com servidor web incorporado (*As opções de Ethernet não estão disponíveis para os medidores MDSi8A ou MDSSi8A)
-C4EIT por Ethernet com servidor web incorporado e RS484/422 (Indisponível em unidades com saída analógica isolada)

(4) Relés de Alarme Selecione :
Nada (deixe em branco) por Sem Relés de Alarme
-AL por Relés de Alarme Duplo (SPDT formato “C”, 3 A a 120/240 Vca)
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.