| 

Conectores em Miniatura para Termopar
Temperatura de Operação de -29 a 180°C (-20 a 356°F)
e Nylon Revestido com Vidro - Descontinuado

Série NMP

Conectores em Miniatura para Termopar Temperatura de Operação de -29 a 180°C (-20 a 356°F) e Nylon Revestido com Vidro | Série NMP

imagem meramente ilustrativa

  • Nylon revestido com vidro
  • Construção resistente
  • Código de cores
  • Aceita Fios Sólidos ou Trançados até o Tamanho 20 AWG
  • Anel Isolante com fio de silicone
  • Parafusos Combinados Phillips/Fenda
Conectores e sistemas de painéis - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Essa Série foi descontinuada. Por favor, veja a nova versão SMPW como uma possível alternativa ou contate nosso departamento de Engenharia.

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.