| 

Controladores "Tudo-em-Um": CLP, IHM, E/S e Registro de Dados

Série OCS XL

Controladores "Tudo-em-Um": CLP, IHM, E/S e Registro de Dados | Série OCS XL

imagem meramente ilustrativa

  • Mais compacto e acessível que um PLC separado e Interface de operador
  • O melhor display gráfico da categoria para melhor visualização de processo e indicação da máquina
  • E/S embutida, com blocos de terminais removíveis para melhor fiação.
  • Armazenamento de dados em massa removível (MicroSDTM)
  • Duas portas seriais e protocolo para download
  • Opções de cartões ethernet e modem para conexão na planta ou remota
  • Tela sensível ao toque legível à luz do dia (XLt, XL6)
Controladores de Temperatura e Processo - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Apresentamos a Estação de controle do operador (OCS) da série XL, um controlador "tudo-em-um", pequeno o suficiente para caber na palma da sua mão (apenas 3,75" quadradas). Estes dispositivos incluem interface gráfica de operador, e/s embutida, rede e armazenamento de dados. O OCS é um produto de controle robusto e confiável, que combina um controlador tradicional (programado com lógica de escada) com uma interface de operador, e/s e redes em uma unidade integrada com tudo-em-um, utilizando um pacote de software único, reconhecido pela indústria, chamado CscapeTM.
O primeiro com memória MicroSDTM removível
O XL é o primeiro produto industrial a incluir suporte para o padrão mais recente de armazenamento de memória removível. Essa memória, do tamanho de uma moeda de dez centavos, só é encontrada até hoje em celulares com recurso de vídeo e está disponível em densidades que variam de 128 MB a 2 GB, ideal para armazenar dados de processo, receitas de máquina e arquivos de aplicações. Os usuários podem facilmente atualizar o programa da aplicação através deste dispositivo de memória, permitindo que as atualizações da lógica e da tela sejam feitas em uma única etapa, com mídia transportável.
Rede e E/S embutida
Os quatro modelos XL disponíveis com E/S embutida incluem e/s digital, analógica e de alta velocidade. Para o controle de máquina, a E/S de alta velocidade fornece totalização, medição de frequência, geração de PWM e saídas de pulso. A E/S analógica universal disponível com entradas de alta resolução é ideal para aplicações de controle de processo para sinais termopares, RTD, de 4 a 20 mA, ±100 mV e 0 a 10 V. O XL OCS também tem opções de comunicação instaláveis no campo. O cartão ethernet 10/100 interno torna os dados da máquina e a programação acessíveis, seja na planta ou em qualquer lugar do mundo. Além disso, a série XL está disponível com um cartão de modem de telefone de 57, 6 k. Ao passo que o modem e a ethernet são opcionais, as portas RS232/RS485 duplas e a rede baseada em CAN são padrão.
Aplicações
Como controladora compacta e poderosa, a série XL pode ser utilizada em literalmente milhares de aplicações. Desde controle de máquina OEM a máquina de monitoramento em um ambiente de fábrica, a série XL pode ser fundamental ao manter você ou as atividades de automação do seu cliente funcionando sem problemas.
Não é preciso preocupar-se com expansões futuras, porque a série XL é parte da ampla linha de produtos OCS, totalmente programáveis com o pacote de software grátis único Cscape. A série XL é projetada com um olhar atraente e genérico, que se encaixa na maioria dos projetos de painel ou console.
Controle de temperatura
Com RTDs e termopares embutidos disponíveis, juntamente com o PID autoajustável, a série XL pode realizar controle de temperatura avançada e muito mais em qualquer máquina.
Embalagens
A resposta rápida, tamanho compacto e o preço acessível da série XL faz com que seja perfeita para a maquinaria de empacotamento de todos os tipos.
Agricultura
O pequeno pacote robusto, a compatibilidade de 12 Vcc e o armazenamento em memória removível são ideais para o ambiente agrícola.
Tratamento de água
A série XL oferece a combinação entre E/S, tamanho e capacidade de comunicação perfeitas para controle da bomba, tanque de monitoramento e telemetria remota em geral.
Expansão de conectividade E/S
A expansão da E/S da série não está limitada à sua E/S embutida. A E/S Smartstix é de alta velocidade e pode ser distribuída no local ou expandida.
Arquitetura
Como padrão, a série XL suporta redes CsCAN de alta velocidade e redes de Ethernet como opção instalável no campo. O ponto de conexão único permite a perfeita comunicação entre o computador e qualquer controlador.

Características
DISPLAY
Texto/gráficos:
Sim/Sim

Pixels: 128 x 64 (XLe), 160 x 128 (XLt), 320 x 240 (XL6)
Tecnologia do display: LCD de luz de fundo (XLe), tela sensível ao toque à luz do dia (XLt, XL6)
TELA SENSÍVEL AO TOQUE DO TECLADO
Teclas totais:
20 (XLe), 5 (XLt), 6 (XL6)
Teclas funcionais: 20 (XLe), 4 (XLt), 5 (XL6)

Teclas numéricas: Compartilhada (XLe), teclado pop-up (XLt, XL6)
CONTROLADOR
Memória de lógica de escada:
256 kB
Intervalo de varredura lógica: 1,2 mS/K (XLe, XLt), 0,2 mS/k (XL6)
Slot para cartão de memória: Sim (até 2 GB)
Armazenamento de comentários no local: Sim
Suporte a ponto flutuante: Sim
Capaz de autoajuste PID: Sim
Suporte de e/s
E/S embutido:
Sim
E/S Smartstix: Sim, via CsCAN
ENTRADAS ANALÓGICAS UNIVERSAIS (HE-XLE/XLT/XL105)
Intervalos de entrada (selecionáveis):
0 a 10 VCC, 0 a 20 mA, 4 a 20 mA,
100 mV, Pt100 RTD e termopares
J, K, N, T, E, R, S, B
Intervalos de Termopar:
    B/R/S:
0 a 1600°C (32 a 2912°F)
E: -200 a 900°C (-328 a 1652°F)
T: -240 até 400°C (-400 até 752°F)
J: -210 até 750°C (-346 até 1382°F)
B: -240 até 1370°C (-400 até 2498°F)
Resolução nominal 10V, 20 mA,
100 mV:
14 bits
Nominal Resolução RTD, termopar: 16 bits
Tempo de conversão por canal 10V, 20 mA, 100 mV: 16,7 mS
Tempo de conversão por canal RTD, termopar: 66,7 mS
Erro máximo de termopar (após tempo de aquecimento de uma hora): ± 0,2% (± 0,3% abaixo de -100 ° C)
ENTRADAS ANALÓGICAS
(HE-XLE/XLT/XL102,103,104)
Intervalo:
0 a 10 VCC, 0 a 20 mA,
4 a 20 mA, -0,5 a 12 V
Resolução: 10 bits
Erro máximo a 25°C: 1% para intervalos de corrente, 0,5% para intervalo de 0 a 10 Vcc
Velocidade de conversão: Todos os canais, convertidos uma vez por varredura de lógica de escada
Filtragem: filtro de controle (ruído) de 160 Hz filtro de média de verificação digital de 1 a 128
ENTRADAS DIGITAIS CC
(TODOS OS MODELOS)
Intervalo da Tensão de entrada:
12/24 VCC
: 35 VCC
impedância de entrada de: 10 kΩ
Limite superior máximo: 8 VCC
Limite superior mínimo: 3 VCC
Resposta DESLIGADO para LIGADO: 1 ms
Resposta LIGADO para DESLIGADO: 1 ms
Contrainterruptor (hSC) de alta velocidade Intervalo: 10 kHz/totalizador de pulsos, bordas, pulso/frequência de 5 kHz, largura, quadratura de 2,5 kHz
SAÍDAS ANALÓGICAS
(HE-XLE/XLT/XLT105)
Intervalos de saída:
0 a 10 VCC, 0 a 20 Ma
Resolução nominal: 12 bits
Intervalo de atualização: Uma vez por varredura PLC
Carga mínima de 10V: 1 kΩ
Carga máxima a 20: 500 Ω
Erro máximo a 25°C
(Excluindo o Zero):
0,1%
SAÍDAS DE RELÉ (HE-XLE/XLT/XL102)
Tipo:
Contato mecânico
Corrente máxima de saída por relé: 3 A a 250 VCA, resistivo
Corrente máxima de saída total: 5 A contínua
Tensão de saída máxima: 275 VCA,
30 Vcc
Alimentação alternada máxima: 1250 VA, 150 W
Contato do isolamento com a terra: 1000 Vca
Queda de tensão máxima na
corrente nominal:
0,5 V
Expectativa de vida: Sem carga: 5.000.000
Carga nominal: 100.000
Taxa máxima de comutação: 300 CPM sem carga, 20 CPM em carga nominal
Tempo de resposta:
SAÍDAS DIGITAIS
(HE-XLE/XLT/XL103,104,105)
Tipo de saída:
Fonte/10 K para baixo
Tensão de excitação: máximo de 28 VCC
Proteção de saída: curto-circuito
Corrente de saída máxima por ponto: 0,5 A
Corrente máxima total: 4 A contínua
Tensão de alimentação de saída máxima: 30 Vcc
Tensão de alimentação de saída mínima: 10 Vcc
Resposta DESLIGADO para LIGADO: 1 mS
Resposta LIGADO para DESLIGADO: 1 mS
COMUNICAÇÕES SERIAIS
Total de portas ativas:
2
Portas RS232/Portas RS485: Sim/Sim
Protocolos PLC/unidade: Sim
RTu/Modbus Mestre/Escravo: Sim
Redes
Rede de CsCan integrada:
Sim
Distância de CsCan máxima: 189 m (6000')
Programação em rede: Sim
Sistema de mensagem: Sim
DeviceNet/PROfIBuS Mestre: não
ETHERNET/INTERNET/SEM FIOS
Suporte a Ethernet:
opcional
Suporte a modem: optional
Suporte a modem sem fios: opciona
Suporte a modem celular: opcional
XLe/XLt GERAL:
    Altura:
95,1 mm (3,7")
Largura: 95,1 mm (3,7")
Profundidade: 63,9 mm (2,5")
Peso: 0,354 kg (12,5 onças)
XL6 GERAL:
    Altura:
143,6 mm (5,65")
Largura: 186,1 mm (7,33")
Profundidade: 88 mm (3,46")
Peso: 0,751 kg (26,5 onças)
Ambiente: 0 a 50°C (32 a 122°F)
Lavagem: equivalente a NEMA 4 X (IP66)

Manuais:

Baixar HE-XL105 - XL6 Graphical Operator Control Stations
Baixar HE-XL103/HE-XL104 - XL6 Graphical Operator Control Stations
Baixar HE-XL102 - XL6 Graphical Operator Control Stations
Baixar HE-XL100 - XL6 Graphical Operator Control Stations
Baixar HE-XT105 - XLt Graphical Operator Control Stations
Baixar HE-XT103/HE-XT104 - XLt Graphical Operator Control Stations
Baixar HE-XT102 - XLt Graphical Operator Control Stations
Baixar HE-XE105 - XLe Graphical Operator Control Stations
Baixar HE-XE103/HE-XE104 - XLe Graphical Operator Contro Stations
Baixar HE-XE102 - XLe Graphical Operator Contro Stations
Baixar OCS XL Series - XLe_XLt User Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.