OM-CP-PRHTEMP2000
imagem meramente ilustrativa
-
Monitor de Tamanho Grande com Tela LCD e Luz de Fundo
-
Teclado Frontal com Função de Trava
-
Unidades de Medida Selecionáveis pelo Usuário
-
Exibição Simultânea de Temperatura, Umidade e Pressão
-
Calibração Rastreável NIST (Opcional)
-
Estatísticas de Mínimo/Máximo e Média
-
Tempo de Início/Parada Programável
-
Indicadores de Status Práticos
-
Bateria e Alimentação Externa Substituíveis pelo Usuário
-
Para ser Montado em Parede
Descrição
The OM-CP-PRHTEMP2000 has been discontinued. For a replacement, please consider the temperature meters which offers the same functionality at a lower price.
O OM-CP-PRHTEMP2000 é perfeito para aplicações que exigem leituras remotas de parâmetros ambientais, incluindo temperatura, umidade e pressão atmosférica. O teclado de oito teclas e o monitor grande de LCD facilitam o acesso a dados e configurações do registrador. Além disso, o monitor mostra a situação atual da memória e da bateria, da alimentação externa, da amostragem e dos registros. Dentre os dados que podem ser visualizados na tela, estão: estatística (mínimo, máximo, média) para todos os três canais; situação dos registros (início, parada e taxa de registro); opções para o monitor (canais, unidades, tamanho do texto) e informações sobre calibração (data da calibração e recalibração). As estatísticas podem ser apagadas a qualquer tempo durante um registro. Com 87.381 leituras por canal, a capacidade de armazenamento da memória do OM-CP-PRHTEMP2000 é uma das maiores de todos os registradores de dados disponíveis no mercado. Por ser uma memória não volátil, os dados permanecem intactos, mesmo sem energia externa ou bateria.
Em geral, o OM-CP-PRHTEMP2000 consegue operar por até um mês com uma bateria de 9 V, que pode ser substituída pelo usuário (a uma taxa de leitura de uma por minuto, uso contínuo da tela de LCD e sem luz de fundo). Para assegurar maior economia de energia, tanto a tela de LCD quanto a luz de fundo podem ser configurados para autodesligamento.
Se for necessário manter a tela de LCD e a luz de fundo continuamente acessas, basta conectar a unidade a um adaptador para corrente alternada, mantendo a bateria (incluída) de 9 V conectada, caso haja falta de energia. Se for necessário atender exigências regulatórias, a Omega disponibiliza a calibração rastreável pelo NIST. É rápido e fácil criar registros permanentes, fazer cálculos de dados e gerar gráficos sobre dados. Basta conectar o cabo da interface a uma porta USB ou serial e, com alguns cliques do mouse, os dados são baixados e imediatamente disponibilizados para serem analisados ou exportados para uma planilha Excel.
Características
TEMPERATURA
Intervalo: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
Resolução: 0,1°C
Exatidão Calibrada: ±0,5°C (0 a 50°C)
UMIDADE
Intervalo: 0 a 95% da UR não condensante
Resolução: 0,1% da UR
Exatidão da Calibração: ±3% UR (±2% RH, normalmente a 25°C)
Variação Específica da Exatidão: De 10°C a 40°C (50°F a 104°F), de 10% a 80% da UR
PRESSÃO
Intervalo: 0 a 30 psia
Resolução: 0,002 psia
Exatidão da Calibração: ±1,0% FSR a 25° C; normalmente, ±0,2%
LCD COM MATRIZ DE PONTOS
Dimensões: 35 mm A x 63 mm L (1,575 x 2,5")
Texto: Pode-se configurar o tamanho do texto no canal
Indicadores: Alimentação, status, memória
Luz de fundo: Configurável, incluindo desligamento automático e ajustes de contraste
Horário de iniciar/parar: O horário e a data de início podem ser configurados pelo software, com antecedência de até seis meses
Memória: 87.381 leituras por canal, totalizando 262.143 leituras; sobrescrição de dados antigos configurável pelo software
Intervalo de Leitura: Uma leitura a cada 2 segundos até uma leitura a cada 24 horas.
Calibração: Calibração digital por meio de software
Data da Calibração: Automaticamente registrada no dispositivo
Tipo da Bateria: Bateria de lítio de 9 V (incluída); adaptador de CA opcional
Bateria Substituível pelo Usuário: Normalmente, a vida útil da bateria é de 30 dias
Formato dos Dados: Data e horário com as unidades °C, °F, °K, °R ; %RH, mg/ml para concentração de vapor d'água e ponto de orvalho; psia, inHg, mmHg, bar, atm, Torr, Pa, hPa, kPa, MPa, inH2O, fth2O, mh2O, ft (pés) alt, m (metros) alt
Exatidão de Tempo: ±1 minuto/mês
de 20 a 30°C (68 a 86°F)
Interface de Computador: Porta USB ou serial (necessário cabo para a interface); 115,200 baud
Software: XP SP3/Vista/7 e 8 (32-bit e 64-bit)
Ambiente Operacional: -20 a 60°C (-4 a 140°F),
0 a 95% da UR não condensante
Dimensões: 84 mm A x 122 mm L x 32 mm P
(3.3 x 4,8 x 1,25")
Peso: 440 g (16 oz)
Invólucro: Alumínio preto anodizado