| 

Módulos Multifuncionais de Alto Desempenho com Porta USB e Canais de Entrada e Saída

Serie OMB-DAQ-2416

Módulos Multifuncionais de Alto Desempenho com Porta USB e Canais de Entrada e Saída | Serie OMB-DAQ-2416

imagem meramente ilustrativa

  • Equipado com 32 Entradas Analógicas de Terminação Única ou com 16 Entradas Diferenciais, Expansível para 64 Entradas de Terminação Única ou 32 Entradas Diferenciais
  • Resolução de 24 bits
  • Entrada para Tensão ou Termopares
  • Nove Intervalos de Tensão Selecionáveis Via Software: ± 20 V, ± 10 V, ± 5 V, ± 2,5 V, ± 1,25 V, ± 0,625 V, ± 0,312 V, ± 0,15 6V e ± 0,078 V
  • As Entradas Analógicas Podem ser Confguradas para Termopares (até 16 Entradas Diferentes)
  • Taxa de Transferência Agregada de 1000 Amostras/Segundo
  • Sensores de Temperatura de Compensação de Junta Fria e Detecção de Termopar Aberto Embutidos
  • Oito Linhas de Entrada e Saída Digitais de Alta Velocidade
  • Dois Contadores de 32 Bit
  • Isolação de 500 V Entre os Sinas de Entrada e Saída e o Computador Hospedeiro
  • O Módulo OMB-DAQ-2416-4AO Também Tem Quatro Saídas Analógicas
Sistemas de Aquisição de Dados USB, RS232, RS485 e Ethernet - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os módulos OMB-DAQ-2416 e OMB-DAQ-2416-4AO são unidades multifuncionais de medição e controle de alta exatidão para barramento USB. Esses módulos são dispositivos com entrada analógica de 24 bit, tanto para tensão quanto para temperatura, com oito linhas digitais de entrada e saída e dois contadores. Além das características acima, o módulo OMB-DAQ-2416-4AO também tem quatro canais analógicos de saída com resolução de 16 bit, saída com intervalo de ± 10V e taxa de atualização agregada de 1000 Hz.

Expansão de Sistema

Com o acréscimo do módulo de expansão OMB-AI-EXP32 de entrada analógica opcional, pode-se dobrar o número de canais analógicos de entrada dos módulos OMB-DAQ-2416 ou OMB-DAQ-2416-4AO, passando de 16 canais diferencias e 32 entradas de terminação única para 32 canais diferenciais e 64 entradas de terminação única. O módulo de expansão também permite acrescentar mais 16 canais digitais de entrada e saída, perfazendo um total combinado de 24 entradas e saídas digitais.
Todas as características do modelo OMB-DAQ-2416 são disponibilizadas quando o modelo OMB-AI-EXP32 é anexado, incluindo a capacidade de acomodar termopares em qualquer canal de entrada, compensação de junta fria embutida e detecção de termopar aberto. O modelo OMB-AI- EXP32 pode ser conectado diretamente ao modelo OMB-DAQ-2416. O invólucro dos modelos OMB-DAQ-2416 e OMB- AI-EXP32 facilitam o uso em diversas aplicações. Terminais com parafuso facilitam a remoção e a recolocação sem a necessidade de reposição da fação. Os módulos podem ser facilmente montados em trilho DIN para aplicações em raque.

Software

Os modelos da série OMB-DAQ-2416 são disponibilizados juntamente com um número extraordinário de aplicações, incluindo TracerDAQ , uma aplicação completa e excepcional para registro, visualização e análise de dados. Vem com suporte para driver e modelos de programas detalhados para bibliotecas de programação da Biblioteca Universal para as linguagens de programação do Microsoft Visual Studio e outras linguagens, incluindo DASYLab e ULx para NI LabVIEW (biblioteca abrangente de VIs e modelos de programas compatíveis com LabVIEW 2010 32-bit ou 64-bit ou superior) e o InstaCalTM para instalação, calibração e teste – soluções extraordinárias tanto para programadores quanto para não programadores. Esses módulos operam com o sistema operacional Microsoft Windows VISTA, Windows 7, 8, ou 10 (32-bit e 64-bit).
O módulo de aquisição de dados OMB-DAQ-2416 vem equipado com o software TracerDAQ que é uma coleção de quatro aplicações de instrumento virtual usadas para exibições gráfcas e para armazenar dados de entrada e gerar sinais de saída:
• Registro de Gráfco Contínuo – valores de registros e de gráfcos adquiridos de entradas analógicas e digitais, e de entradas de temperatura e de contador.
• Osciloscópio – Exibe valores adquiridos de entradas analógicas.
• Gerador de Função – Gera formas de onda para entradas analógicas.
• Gerador de Taxas – Gera formas de onda para saídas de contadores.

O software TracerDAQ PRO é uma versão melhorada do TracerDAQ e pode ser adquirido como software de melhoria (SWD-TRACERDAQ-PRO). Mostramos a seguir uma lista das características do TracerDAQ em comparação com o TracerDAQ PRO.

Manuais:

Baixar OMB-DAQ-2416 and OMB-USB Series - Software User's Guide
Baixar OMB-DAQ-2416 Series Software - Univ Library Redistribution Guide
Baixar OMB-DAQ-2416 Series - General Guide to Signal Connections
Baixar OMB-DAQ-2416 - Multifunction i/o USB Data Acquisition Module
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.