Termômetro Infravermelho Industrial de Alta Performance
imagem meramente ilustrativa
Descrição
O termômetro infravermelho portátil da série OS1300 é um termômetro sensor de temperatura sem contato. Possui uma ampla faixa de temperatura de -50 a 1300 ℃ (-58 a 2372℉). Este termômetro possui um display retroiluminado que se ilumina automaticamente quando o gatilho é puxado e permite trabalhar em condições de pouca ou zero iluminação. O laser também é ativado automaticamente quando o gatilho é puxado. A mira a laser pode ser ligada e desligada com o pressionar de um botão. O laser está localizado acima do sensor IR para localizar o centro da área que está sendo medida, esta série possui campo de visão de 16: 1, facilitando a leitura de alvos distantes. O termômetro atualiza constantemente a leitura de temperatura enquanto o gatilho é pressionado e "retém" a última temperatura quando o gatilho é liberado. A série OS1300 tem emissividade ajustável, funções mín., máx. e média, bem como alarmes de alta e baixa. Sendo utilizado para medir sem contato e com segurança temperaturas da superfície de objetos quentes, perigosos ou difíceis de alcançar.
| Tabela de Exatidão | ||
| Exatidão
= ± 3℃ ou ±3% da leitura, -30℃ a 0℃ (-22 a 32℉) |
||
| Temperatura do Alvo | Limite Superior | Limite Inferior |
| 5℃ | 7℃ | 3℃ |
| 100℃ | 102℃ | 98℃ |
| 150℃ | 153℃ | 147℃ |
| 400℃ | 408℃ | 392℃ |
| 1200℃ | 1224℃ | 1176℃ |