| 

Medidor/Transmissor de Temperatura Sem Contato em Miniatura

OS130A-SERIES

Medidor/Transmissor de Temperatura Sem Contato em Miniatura | OS130A-SERIES

Medidor/Transmissor de Temperatura Sem Contato em Miniatura

imagem meramente ilustrativa

1 ano de garantia CE RoHS
  • Produto temporariamente indisponível, veja alternativas em OSAE Series, OS151
  • OS136A - emissividade fixa em 0.95 e saída analógica, FOV 6:1
  • OS137A - emissividade ajustável, saída analógica e alarme, FOV 10:1
  • OS137A possui classificação NEMA 4, IP65
  • OS136A possui classificação NEMA 4, IP66
  • Sensor e Transmissor Combinados
  • Facilmente conectável aos nossos controladores PID de Precisão
Termômetros Infravermelho & Medidores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

This product series is temporarily unavailable due to component issues - please see OS210-150-300-800 Series as a suggested replacement.


A Série OS130A da OMEGA oferece um conjunto de sensor/transmissor de baixo custo e alta performance em uma carcaça de inox316 de alta resistência. Esses medidores infravermelhos são ideais para aplicações em áreas de difícil acesso, espaços confinados ou ambientes agressivos, onde sensores de contato não podem ser utilizados. As 6 opções de sinais de saída disponíveis permitem uma configuração simples e rápida diretamente com medidores, controladore, registradores, CLP's e computadores que estejam disponíveis em sua planta. As unidades vem por padrão com 2 arruelas de montagem, cabo blindado de 1.8m (6') para alimentação e saída além do manual do usuário.

Os modelos OS137A ainda oferecem emissividade ajustável de 0.5 a 1, campo de visão 10:1, alarme e saída de tensão para acionamento de relés externos. Seu invólucro em 316SS tornam esses sensores duráveis e de longa utilização além de fornecer proteção IP65.

Os modelos OS136A oferecem proteção ampliada IP66, permanecendo confiáveis e robustos independentemente da situação ambiente. Esses modelos possuem campo de visão 6:1 e emissividade fixada em 0.95.

Consulte nossa lista de acessórios para complementar seu transmissor com soluções para ambientes de alta temperatura e poeira.

Manuais:

Baixar OS136A Manual
Baixar OS137A Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.