R$1.580,00 IR200
Descrição
O termômetro sem contato OS200 é ideal para utilização como equipamento de triagem de temperatura corporal sem contato. Ele oferece alarmes visuais e sonoros com limites programáveis. Esse termômetro infravermelho é capaz de ler temperaturas corporais de 32.0°C a 42.5°C (89.6°F a 108.5°F) e temperatura de superfícies de 0.0°C a 60.0°C (32°F a 140°F). Sua distância ideal de uso para medição de temperatura na testa de indivíduos é de 5 a 15 cm (1.9 a 5.9 polegadas).