imagem meramente ilustrativa
Descrição
O termômetro infravermelho essencial da série OS303 possui campo de visão 12: 1, faixa de temperatura de -32 a 530°C e precisão de ± 2% acima de 0°C. Este dispositivo de nível essencial é ótimo para medições básicas sem contato de superfícies que estão distantes e em temperaturas muito altas. Esta unidade possui emissividade fixa em 0,95, perfeita para muitas aplicações. O tamanho pequeno e compacto torna esta unidade fácil de transportar para uso durante todo o dia e cabe confortavelmente na mão do usuário.
As aplicações com emissividade de 0,95 incluem amianto, asfalto, óleo, borracha, concreto, cobre, cerâmica, papel e muitos mais. O campo de visão 12: 1, ou relação distância / ponto, permite medições precisas mesmo a uma distância maior.
| Tabela de Exatidão | ||
| Exatidão = ± 2% leitura ou 2°C, o que for maior | ||
| Temperatura do Alvo | Limite Superior | Limite Inferior |
| 5°C | 7°C | 3°C |
| 25°C | 27°C | 23°C |
| 100°C | 102°C | 98°C |
| 150°C | 153°C | 147°C |
| 400°C | 408°C | 392°C |