imagem meramente ilustrativa
Descrição
O termômetro infravermelho portátil da série OS306 é usado para medição de temperatura sem contato de metais, cerâmicas, grafite, etc. em faixas de temperatura entre -50℃ (-58℉) e 700℃ (1292℉). Esta unidade portátil alimentada por bateria tem um campo de visão de 12:1, exibe a temperatura atual, bem como as temperaturas mínima, máxima, média e diferencial. Outros recursos incluem um display LCD retroiluminado, emissividade ajustável, configurações de alarme e mira a laser para ajudar a localizar o alvo.
| Tabela de Exatidão | ||
| Exatidão = ± 2% leitura ou 2℃, o que for maior | ||
| Temperatura do Alvo | Limite Superior | Limite Inferior |
| 5℃ | 7℃ | 3℃ |
| 25℃ | 27℃ | 23℃ |
| 100℃ | 102℃ | 98℃ |
| 150℃ | 153℃ | 147℃ |
| 400℃ | 408℃ | 392℃ |